ระบบเครื่องมือวัด drylin จาก igus

สําหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน


จุดเด่นของระบบการวัด drylin สำหรับคุณ

เวลาในการติดตั้งน้อยลง

มีหลากหลายวัสดุให้เลือก

การยศาสตร์เพิ่มเติม

ทำงานได้อย่างราบรื่น

น้ําหนัก- ปรับได้

ความแปรปรวนมากขึ้น


ระบบเครื่องมือวัดของเรา สำหรับทุกโปรเจกต์ของคุณ

สไลด์เชิงเส้นบนสเกลวัด ตัดฉากหลังออก.

econ ระบบการวัดบนพื้นฐานของ drylin ชุดรางสไลด์ปริซึมแบบพรีโหลด

  • รถม้าที่ปรับโหลดล่วงหน้าได้ในสี่จุดแข็งที่แตกต่างกัน
  • รวมถึงการปรับขนาดบนราง
  • ค่าใช้จ่าย- ที่มีประสิทธิภาพ, คงทน, ในทางปฏิบัติ
  • รับประกันการถือครองกองกําลังจาก 1.3N ถึง 11.7N
  • สปริงหยุดการเคลื่อนไหวโหลดล่วงหน้าทําให้
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งแนวตั้งโดยไม่ต้องใช้แคลมป์ล็อกเพิ่ม
ระบบวัดพร้อมจอดิจิทัลบนราง drylin พื้นหลังถูกตัดออก

ระบบตรวจวัด WKM2 ที่พัฒนาขึ้นบนระบบรางสไลด์ลิเเนียร์ drylin W

  • ตำแหน่งการติดตั้ง: ขวา (R) หรือซ้าย (L) ของรางนำทาง
  • หลักการวัด: แม่เหล็กพร้อมเทปแม่เหล็ก
  • ฟังก์ชันการวัดแบบสัมบูรณ์และการวัดส่วนเพิ่ม
  • คล่องตัวและคล่องตัว
  • ค่าใด ๆ สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์จุด
  • ตู้ล็อคเกอร์
  • ความยาวรางสูงสุด: 4,000 มม.
ชุดรางเลื่อน drylin-WKMEX พร้อมช่องร้อยสายบนรางกลม.

ระบบตรวจวัด WKMEX บนระบบลิเนียร์ไกด์ drylin® W

  • ระบบพร้อมติดตั้งสำหรับส่งออกข้อมูลภายนอก
  • ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
  • เซนเซอร์ 3 รุ่น
  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็กพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเมินผลแบบบูรณาการ
  • สัญญาณเอาท์พุต: proof การลัดวงจรแบบต่อเนื่องแบบผลักดึงพร้อมสัญญาณกลับด้าน (A. A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
ระบบวัดพร้อม igus drylin WMY และจอแสดงผลดิจิทัลที่เชื่อมต่อเพื่อบันทึกตำแหน่ง.

ระบบตรวจวัด WMY บนระบบลิเนียร์ไกด์ drylin W

  • จอแสดงผลภายนอก
  • หลายตำแหน่ง
  • รองรับการติดตั้งกับโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์
  • ปรับแนวนอนหรือแนวตั้ง
  • ปราศจากการหล่อลื่น
ระบบวัด DrylinQKM-01-20-b บนรางนำเชิงเส้นสำหรับการตรวจสอบ.

ระบบตรวจวัดรุ่น QKM บนพื้นฐานของระบบรางทรงเหลี่ยม drylin  Q

  • ป้องกันเทปแม่เหล็ก
  • ตัวเลือกไฟล์แนบโดยใช้น็อตสล็อต
  • แคลมป์แบบแมนนวลบนแคร่ตลับหมึก
  • ไฟล์แนบที่ไม่รองรับ
  • โปรไฟล์ AWMQ-20 สูงสุด ความยาว 1,500mm
  • เซ็นเซอร์ประหยัดพื้นที่รวมอยู่ในแคร่ตลับหมึก

ทำไมคุณจึงควรใช้ รางสไลด์ drylin จาก igus

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา