เปลี่ยนภาษา :
ค่าที่ระบุสำหรับ "Fmax" หมายถึงประสิทธิภาพของแผ่นตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® ที่ทำจากพลาสติกประสิทธิภาพสูงและไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวในการคำนวณการใช้งานได้ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของระบบตลับลูกปืนโดยรวมขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง รูปร่างตัวเรือน วัสดุตัวเรือน การเชื่อมต่อ รวมถึงสกรูที่ใช้ และต้องมีการตรวจสอบแยกต่างหาก สำหรับการออกแบบการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วน โปรดใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบออนไลน์ "ระบบผู้เชี่ยวชาญ drylin ® " ของเรา
เพื่อรับประกันการทำงานของตลับลูกปืนเรียบเชิงเส้น drylin ® R จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนที่มีการรบกวนน้อยที่สุดที่กำหนดไว้ (ระยะห่างของตลับลูกปืน) การควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนนี้ดำเนินการด้วยการทดสอบเกจปลั๊ก เพื่อจุดประสงค์นี้ แรงบางอย่างจะถูกกำหนดไว้ซึ่งเกจปลั๊กจะถูกโหลดเมื่อทำการทดสอบตลับลูกปืนเรียบ
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | กำลังทดสอบ [N] | Øi ทดสอบที่อยู่อาศัย | รัศมีโค้ง ตลับลูกปืน Øi (ไม่มีเกจปลั๊ก) | ตลับลูกปืนสูงสุด Øi (เกจปลั๊กแขวน) |
|---|---|---|---|---|
| จุม-01/02-10 | 0.981 | 12,000 มม. | 10,030 มม. | 10,070 มม. |
| จุม-01/02-12 | 1.373 | 14,000 มม. | 12,030 มม. | 12.070 มม. |
| จุม-01/02-16 | 1.864 | 18,000 มม. | 16,030 มม. | 16,070 มม. |
| จุม-01/02-20 | 2.649 | 23,000 มม. | 20,030 มม. | 20,070 มม. |
| จุม-01/02-25 | 3.729 | 28,000 มม. | 25,030 มม. | 25,070 มม. |
| จุม-01/02-30 | 4.807 | 34,000 มม. | 30,040 มม. | 30.09 มม. |
| จุม-01/02-40 | 7.063 | 44,000 มม. | 40,040 มม. | 40.09 มม. |
| จุม-01/02-50 | 9.810 | 55,000 มม. | 50,050 มม. | 50,100 มม. |
| JUI-01-06 | 0.981 | 0.4684 นิ้ว | 0.3768 นิ้ว | 0.3776 นิ้ว |
| JUI-01-08 | 1.373 | 0.5934 นิ้ว | 0.5016 นิ้ว | 0.5024 นิ้ว |
| JUI-01-10 | 1.864 | 0.7184 นิ้ว | 0.6268 นิ้ว | 0.6276 นิ้ว |
| JUI-01-12 | 2.649 | 0.8747 นิ้ว | 0.7516 นิ้ว | 0.7524 นิ้ว |
| JUI-01-16 | 3.729 | 1.1247 นิ้ว | 1.0016 นิ้ว | 1.0024 นิ้ว |
| JUI-01-20 | 4.807 | 1.4058 นิ้ว | 1.2520 นิ้ว | 1.2531 นิ้ว |
| JUI-01-24 | 7.063 | 1.6558 นิ้ว | 1.5020 นิ้ว | 1.5031 นิ้ว |
| JUI-01-32 | 9.810 | 2.1870 นิ้ว | 2.0024 นิ้ว | 2.0039 นิ้ว |
| อาร์เจเอ็ม-01-08 | 0.981 | 16,000 มม. | 8.025 มม. | 8.061 มม. |
| RJM-01-10 | 0.981 | 19,000 มม. | 10.025 มม. | 10.061 มม. |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22,000 มม. | 12.032 มม. | 12.075 มม. |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26,000 มม. | 16.032 มม. | 16.075 มม. |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32,000 มม. | 20,040 มม. | 20.092 มม. |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40,000 มม. | 25,040 มม. | 25.092 มม. |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47,000 มม. | 30,040 มม. | 30.092 มม. |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62,000 มม. | 40,050 มม. | 40.112 มม. |
| RJI-01-06 | 0.981 | 0.6250 นิ้ว | 0.3762 นิ้ว | 0.3776 นิ้ว |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0.8750 นิ้ว | 0.5013 นิ้ว | 0.5030 นิ้ว |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1.1250 นิ้ว | 0.6265 นิ้ว | 0.6282 นิ้ว |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1,2500 นิ้ว | 0.7516 นิ้ว | 0.7536 นิ้ว |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1.5625 นิ้ว | 1.0035 นิ้ว | 1.0056 นิ้ว |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000 นิ้ว | 1.2520 นิ้ว | 1.2544 นิ้ว |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2.3750 นิ้ว | 1.5020 นิ้ว | 1.5044 นิ้ว |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3.0000 นิ้ว | 2.0024 นิ้ว | 2.0053 นิ้ว |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19,000 มม. | 12.032 มม. | 12.084 มม. |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24,000 มม. | 16.032 มม. | 16.084 มม. |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28,000 มม. | 20,040 มม. | 20,100 มม. |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35,000 มม. | 25,040 มม. | 25,100 มม. |
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12,000 มม. | 9.98 มม. | 10.02 มม. |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14,000 มม. | 12.02 มม. | 12.06 มม. |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18,000 มม. | 16.02 มม. | 16.06 มม. |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23,000 มม. | 20.03 มม. | 20.07 มม. |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28,000 มม. | 24.97 มม. | 25.01 มม. |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34,000 มม. | 29.96 มม. | 30.01 มม. |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44,000 มม. | 40.00 มม. | 40.05 มม. |
วัสดุ iglidur ® X มีความแข็งมากกว่า iglidur ® J เป็นผลให้อัตราส่วนของแรงทดสอบต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง LD เปลี่ยนแปลงไป - ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง - เมื่อเปรียบเทียบกัน ชิ้นส่วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ระยะห่างภายใต้แรงกดระหว่างตลับลูกปืน iglidur ® X และ iglidur ® J เท่ากันมากที่สุด ซึ่งอาจส่งผลให้แรงเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นในสภาพใหม่ที่ไม่มีภาระบนเพลาที่ยอมรับ h เมื่อใช้แผ่นตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® X
เมื่อใช้ตลับลูกปืนแบบเรียบ (เช่น JUM/RJM) ร่วมกับอะแดปเตอร์/ตัวเรือน (เช่น RJUM, OJUM, RGA) ความคลาดเคลื่อนในการผลิตของรูตัวเรือน (โดยปกติคือ H7) จะถูกเพิ่มเข้าไปในระยะห่างขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้น ผลรวมของค่าทั้งสองนี้จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตลับลูกปืนสูงสุดที่เป็นไปได้ ตลับลูกปืนแบบเรียบของซีรีส์มิติ "Japan-Std." (JUJ) จะได้รับการทดสอบตามเกณฑ์เดียวกันกับตลับลูกปืนแบบเรียบ JUM
ระยะห่างที่มีประสิทธิภาพของตลับลูกปืนยังขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนของเพลาด้วย หากจำเป็น จะต้องเพิ่มขนาดเพลาด้านล่างเข้าไปด้วย
Fmax. ไดนามิก:
ค่าสูงสุดเป็นผลมาจากพื้นที่การฉายภาพและแรงดันพื้นผิว 5 MPa
Fmax. คงที่:
ค่าสูงสุดเป็นผลมาจากพื้นที่การฉายภาพทิศทางและแรงดันพื้นผิว 35 MPa

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.