drylin ® R - ข้อมูลทางเทคนิค

ตารางข้อมูลวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไปหน่วยiglidur Jiglidur Xiglidur J200วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่นกรัม/ซม³1.491.441.72
สีสีเหลืองสีดำสีเทาเข้ม
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50%% น้ำหนัก0.30.10.2ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด% น้ำหนัก1.30.50.7
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็กµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
ค่า pxv สูงสุด (แห้ง)เมกะปาสคาล xม./วินาที0.341.320.33
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอMPa2,4008,1002,800ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°CMPa7317058ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัดMPa6010043
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)MPa3515023
ความแข็งของชอร์ D748570ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ°C+90+250+90
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ°C+120+315+120
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน°C-50-100-50
การนำความร้อน[W/m x K]0.250.60.24แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) [K-1 x 10-5]1058ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาลΩซม.> 1013< 105> 108มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิวΩ> 1012< 103> 108ดิน 53482
คุณสมบัติทั่วไปหน่วยiglidur E7iglidur A180วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่นกรัม/ซม³1.051.46
สีสีเทาเข้มสีขาว
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50%% น้ำหนัก0.10.2ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด% น้ำหนัก0.11.3
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็กµ 0.05-0.23
ค่า pxv สูงสุด (แห้ง)เมกะปาสคาล xม./วินาที 0.31
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอMPa1,4772,300ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°CMPa2288ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัดMPa78
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)MPa1828
ความแข็งของชอร์ D6176ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ°C+70+90
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ°C+90+110
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน°C-50-50
การนำความร้อน[W/m x K]0.25แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)[K-1 x 10-5] 11ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาลΩซม.< 1012มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิวΩ> 109< 1011ดิน 53482

drylin ® R - การเปรียบเทียบภาระไดนามิกที่ยอมรับได้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

แผนภาพที่มีเส้นโค้งลดลงสี่เส้น A ถึง D บนกราฟลอการิทึม.

ตลับลูกปืนเรียบเชิงเส้น drylin ® R

ตลับลูกปืนเลื่อนบนเพลาของเครื่องจักรพร้อมภาพขยายในวงกลม.

สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง เส้นใย

มือปรับบูชเลื่อนบนเพลาเชิงเส้น.

ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบแยกส่วน

กำลังสอดรางนำเชิงเส้นเข้ากับขายึด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา