การทำหน้าที่ของ D1/D2

การกำหนดค่าส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

เริ่ม

รหัสผ่าน

อัพเดต Firmware

คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

การตั้งค่าที่กล่องสีเทา

มอเตอร์

การตั้งค่า Stepper motor

การตั้งค่ามอเตอร์กระแสตรง

การตั้งค่ามอเตอร์ EC/BLDC

ตัวเข้ารหัสแบบมุม

เบรค

มอเตอร์ของลูกค้า

แกน

Available stroke/feed

ขีดจำกัดของการเคลื่อนที่

ข้อผิดพลาดในการติดตาม

Limit switch

หน้าหลัก

ตัวเข้ารหัสสัมบูรณ์แบบอะนาล็อก

การอ้างอิงจาก AF

การสื่อสาร

การตั้งค่า IP D1

PC ตั้งค่า IP

CANopen

เกตเวย์ Modbus TCP

Input & Output

PNP inputs/outputs

ความผกผันของ outputs

ข้อมูลการเคลื่อนที่

Binary

Jog/Teach

Pulse/Direction

ระบบ Bus

ออสซิลโลสโคป

Oscilloscope

ควบคุมพารามิเตอร์

การติดตั้งระบบไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายแรงดัน X1

แหล่งจ่ายแรงดัน X2

Digital inputs and outputs

Limit switch ไฟฟ้า

Limit switch เชิงกล

PLC input signals

PLC output signals

Analogue inputs

Potentiometer

PLC analogue inputs

การเชื่อมต่อ Arduino

การเชื่อมต่อ Raspberry Pi

อินพุตสัญญาณอะนาล็อก 2

การสื่อสาร

การเชื่อมต่อ CANopen

การเชื่อมต่อเกตเวย์ Modbus TCP

มอเตอร์

Stepper motor และ brake

DC motor และ brake

EC/BLDC motor และ brake

ข้อเสนอแนะ

ไดรเวอร์ของ Rotary encoder

Rotary encoder แบบตัวเดียวจบ

Hall sensor 3-pole

Hall sensor 2-pole

การติดตั้งเครื่องกล

ประเภทของการติดตั้ง

Fixing top-hat (DIN) rail/TS35

การแก้ไข mounting plate

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมสัญลักษณ์การติดต่อและความช่วยเหลือ.

รองรับระบบควบคุมมอเตอร์

ชุดควบคุม dryve ของ igus พร้อมจุดเชื่อมต่อหน้าวงกลมสีส้มและภาพสินค้าพื้นหลังเบลอ

ร้านค้าออนไลน์สำหรับระบบควบคุมมอเตอร์

ปกไวท์เปเปอร์หัวข้อ “11 เคล็ดลับ” สำหรับเลือกชุดควบคุมมอเตอร์ที่เหมาะกับแกนขับเคลื่อน.

ดาวน์โหลดเอกสาร

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา