iglidur ® W300 - ข้อมูลวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีที่อุณหภูมิห้อง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีเยี่ยม
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
  • ความต้านทานสื่อสูง
  • ทนทานต่อแรงกดขอบ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการกระแทก
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
  • ทนทานต่อการรับน้ำหนักสูง (>60N/mm²)
กราฟเปรียบเทียบ iglidur W300 กับอุณหภูมิ แรงกดผิวสัมผัส ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การสึกหรอ และดัชนีราคา

ฉันจะใช้วัสดุนี้เมื่อใด?

  • เมื่อจำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนประสิทธิภาพรอบด้านที่ประหยัด
  • สำหรับความเร็วพื้นผิวต่ำถึงปานกลาง
  • เมื่อตลับลูกปืนต้องทำงานบนเพลาที่มีวัสดุต่างกัน
  • สำหรับการเคลื่อนไหวแบบหมุนและหมุนตัว

ฉันควรใช้วัสดุอื่นเมื่อใด?

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด
ม./วินาทีการหมุนการแกว่งไปมาลิเนียร์
ถาวร10.74
ระยะสั้น2.51.86

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

ขีดจำกัดอุณหภูมิสำหรับ iglidur ® W300

iglidur® W300แห้งจารบีน้ำมันน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ0,08 - 0,230.090.040.04
กราฟเส้นสีเหลืองบนแกน X และ Y; ค่าค่อยๆ เพิ่มขึ้นแล้วทรงตัวเกือบคงที่.
เส้นโค้งในกราฟ: ค่า Y ลดลงมากช่วงแรกแล้วค่อยๆ ราบลง
กราฟแท่งแสดงค่าตั้งแต่ A ถึง G; E สูงที่สุด, B รองลงมา และค่าที่เหลือต่ำกว่า.
กราฟที่มีเส้นโค้งสีเหลืองสองเส้น A และ B ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากใน Y เมื่อ X เพิ่มขึ้น

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิเดอร์ W300 อี10 [mm]ที่อยู่อาศัย H7 [mm]
สูงถึง 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 ถึง 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ถึง 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ถึง 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ถึง 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ถึง 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ถึง 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ถึง 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 ถึง 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ทนทานต่อสารเคมี

ความต้านทานรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ทนทานต่อสารเคมีจาก iglidur ® W300
Mediumความต้านทาน
แอลกอฮอล์+ สูงสุดถึง 0
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง+
เชื้อเพลิง+
กรดเจือจาง0 ถึง -
กรดเข้มข้น-
อัลคาไลน์เจือจาง+
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น0
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาลความต้านทานพื้นผิว
> 1013 Ωซม.> 1012 Ω

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

แผ่นไม้ซ้อนเป็นกองในโรงเลื่อยท่ามกลางแสงอุ่น.

อุตสาหกรรมงานไม้

เครื่องพิมพ์พร้อมม้วนกระดาษในโรงงานผลิต.

อุตสาหกรรมการพิมพ์

ขวดบนสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา