iglidur ® J350 - ข้อมูลวัสดุ

ตารางวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป หน่วย iglidur® J350 วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น กรัม/ซม³ 1.44
สี สีเหลือง
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50% % น้ำหนัก 0.3 ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด % น้ำหนัก 1.6
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็ก µ 0,01 - 0,20
ค่า pv สูงสุด (แห้ง) เมกะปาสคาล xม./วินาที 0.45
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอ MPa 2,000 ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C MPa 55 ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด MPa 60
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C) MPa 60
ความแข็งของชอร์ D 80ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +180
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +220
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน °C -100
การนำความร้อน ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค 0.24 แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) K-1 10 x 10-5 7 ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล Ωซม. > 1013มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว Ω> 1010ดิน 53482
กราฟแรงเสียดทานการเลื่อนของ iglidur J350 พร้อมเส้นโค้งลดลงบนแกนลอการิทึม
กราฟแรงเสียดทานการเลื่อนของ iglidur J350 พร้อมเส้นโค้งลดลงบนแกนลอการิทึม
กราฟเส้นโค้งลดลงจาก X=20 ถึง 180 และ Y=60 ถึง 20.

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟเส้นสองเส้น: +23 °C และ +60 °C แสดงการเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันตามแกน X

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating)การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร 1.314
ระยะสั้น 32.38

อุณหภูมิ

iglidur® J350 อุณหภูมิการใช้งาน
ขั้นต่ำ -100 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะยาว +180°เซลเซียส
สูงสุดในระยะสั้น +220 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากแนวแกน +140°เซลเซียส
กราฟเส้นโค้ง: ค่าค่อยๆ เพิ่มถึง 0,30 แล้วลดลงชัดเจนจนถึง 0,50.

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

กราฟเส้นโค้งสีเหลือง: ค่า ลดลงที่ X ประมาณ 10 จาก 0,15 เป็น 0,10 แล้วเกือบคงที่

วัสดุเพลา

iglidur® J350 แห้งจารบีน้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ 0,1-0,2 0.09 0.04 0.04
เส้นโค้งในกราฟที่มีแกน X และ Y โดยเริ่มลดลงแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน.
กราฟแท่งแสดงค่าตั้งแต่ A ถึง G บนแกน Y.

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์ +
ไฮโดรคาร์บอน+ สูงสุดถึง 0
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง +
กรดเจือจาง +
กรดเข้มข้น + สูงสุดถึง 0
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น +

รังสีกัมมันตรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล > 1013 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว > 1010 Ω

การดูดซับความชื้น

การดูดซับความชื้นสูงสุด
ที่ +23 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 50% น้ำหนัก 0.3%
การดูดซึมมากสุด น้ำหนัก 1.6%
กราฟเส้นพร้อมเส้นสีเหลืองที่เพิ่มขึ้นในระบบพิกัดจาก X 0,0 ถึง 1,6 และ Y 0,0 ถึง 0,5.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิเดอร์ เจ350 อี10 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ถึง 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา