ระบบอัตโนมัติพร้อมโต๊ะหมุนสำหรับประกอบชิ้นส่วนที่ทนต่อสารเคมี.

วัสดุ iglidur ที่มีความต้านทานสื่อสูงสามารถทำอะไรได้บ้าง?

  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • ทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมีสูง
เม็ดวัสดุสีเบจสำหรับ iglidur H1.
  • ความต้านทานสื่อสูง
  • ทนทานต่อการสึกหรอโดยเฉพาะใต้น้ำ
  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40°C ถึง +200°C
  • ทนทานต่อสารเคมีสูง
เม็ดวัสดุสีดำ
  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี
  • ตอบสนองข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • สามารถใช้งานได้ใต้น้ำ
  • เหมาะกับอุณหภูมิสูง
  • ทนทานต่อสารเคมี
เม็ดวัสดุสีดำกองอยู่เป็นพุ่ม.
  • ทนทานต่อสื่อและอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง +250°C ทนทานต่อการสึกหรอ
  • ทนทานต่อสื่อและอุณหภูมิสูง
  • ทนทานต่อไอน้ำ
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอดี
เม็ดวัสดุ iglidur C500 สีชมพู
  • ราคาถูก เหมาะกับอุณหภูมิสูง
  • สามารถใช้งานได้ใต้น้ำ
  • ทนทานต่อสารเคมี
  • เหมาะกับอุณหภูมิสูง
เม็ดวัสดุเป็นกองสีน้ำตาล
  1. อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว
  2. แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
  3. การรวมกันที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa, v = 0.3m/s, การหมุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา