iglidur ® H1 - ข้อมูลวัสดุ

ตารางข้อมูลวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป หน่วยiglidur® H1 วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่นกรัม/ซม³ 1.53
สี ครีม
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50% % น้ำหนัก 0.1 ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด % น้ำหนัก 0.3
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็ก µ 0,06 - 0,20
ค่า pv สูงสุด (แห้ง) เมกะปาสคาล xม./วินาที 0.8
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอ MPa 2800 ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C MPa 55 ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด MPa 78
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C) MPa 80
ความแข็งของชอร์ D 77ดิน 53505
[b]คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน [/b]
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +200
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +240
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน °C-40
การนำความร้อน [W/m x K] 0.24แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) K-1 10 x 10-5 6 ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล Ωซม. > 1012มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว Ω > 1011ดิน 53482
แผนภูมิที่มีแกน X และ Y แบบลอการิทึมและเส้นโค้งลดลงสำหรับ iglidur H1.
แผนภูมิที่มีแกน X และ Y แบบลอการิทึมและเส้นโค้งลดลงสำหรับ iglidur H1.
กราฟเส้นโค้งลดลงจาก Y=80 ที่ X=20 ไปถึง Y=10 ที่ X=200.

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟมีเส้นเพิ่มขึ้น 2 เส้น: +23°C ชันน้อยกว่า, +60°C ชันกว่า.

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating) การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร 21.05
ระยะสั้น 2.5 1.5 7

อุณหภูมิ

iglidur® H1 อุณหภูมิการใช้งาน
ขั้นต่ำ -40°องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะยาว +200°องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะสั้น +240°องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากแนวแกน +80°องศาเซลเซียส
กราฟเส้นโค้งลดลงของ Y เทียบกับ X และค่อย ๆ ราบลงเมื่อ X สูงขึ้น.

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® H1 แห้งจารบี น้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0,06 - 0,2 0.09 0.04 0.04
กราฟลักษณะเฉพาะแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก X ไป Y.
กราฟแท่งมีสี่หมวด A ถึง D และสองชุดข้อมูล สีชมพูกับสีน้ำเงิน.

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์ +
ไฮโดรคาร์บอน +
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง +
กรดเจือจาง + สูงสุดถึง 0
กรดเข้มข้น + ถึง -
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น + ถึง -

ทนทานต่อสารเคมี

รังสีกัมมันตรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล > 1012 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว > 1011 Ω

การดูดซับความชื้น

การดูดซับความชื้นสูงสุด
ที่ +23 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 50% 0.1 น้ำหนัก %
การดูดซึมมากสุด น้ำหนัก 0.3%
กราฟเส้นโค้งเพิ่มขึ้นและโค้งขึ้นในระบบพิกัด.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิเดอร์ เอช 1 เอฟ10 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ถึง 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา