iglidur ® X - ข้อมูลวัสดุ

สารบัญ

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

ข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงอธิบาย
ทนทานต่อการสึกหรอที่ -100°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทนทานต่อการสึกหรอ
ความต้านทานการสึกหรอที่ +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
ความต้านทานการสึกหรอที่ + 315°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
แรงกดพื้นผิว- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 เมกะปาสกาล
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ, แห้ง: 0.09 - 0.27
สวมใส่- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/กม., 6.30
เหมาะสำหรับงานความเร็วสูง- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
ดูดซับความชื้นได้ดี- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูดซับความชื้น
ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมใต้น้ำ- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ: 0.04
ความต้านทานของสื่อสูงมาก- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้านทานสื่อ
การกระจายไฟฟ้า- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
ทนทานต่อสารเคมีทั่วไป- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
ความต้านทานต่อเชื้อรา- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 846

ข้อมูลจำเพาะทางกล

แผนภูมิที่มีเส้นสีแดงลดลงบนตารางกริด.
กราฟที่มีเส้นการเปลี่ยนรูปสองเส้นเพิ่มขึ้น โดยเส้นสีแดงชันกว่าเส้นสีน้ำเงิน.

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาทีการหมุนการแกว่งไปมาลิเนียร์
ถาวร1.51.15
ระยะสั้น3.52.510

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® Xแห้งจารบีน้ำมันน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ0.09-0.27 0.090.040.04
กราฟเส้นสีแดงลดลงบนตาราง แสดงความเร็วที่ลดลง.
กราฟโหลด X-Cof: เส้นสีแดงค่อยๆ สูงขึ้นเล็กน้อยบนกริด.

กราฟแท่งแสดงหมวด A ถึง G และค่าต่างกันบนแกน Y.
กราฟแท่งมี 3 หมวด A, B และ C; แท่งสีน้ำเงินสูงที่สุดที่ B.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิดูร์ เอ็กซ์ เอฟ10 [mm]ที่อยู่อาศัย H7 [mm]
สูงถึง 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 ถึง 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 ถึง 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 ถึง 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 ถึง 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 ถึง 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 ถึง 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

ทนต่อสารเคมี

Mediumความต้านทาน
แอลกอฮอล์+
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง+
เชื้อเพลิง+
กรดเจือจาง+
กรดเข้มข้น-
อัลคาไลน์เจือจาง+
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น+

รังสีกัมมันตภาพรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

ขวดบนสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

แผ่นไม้ซ้อนเป็นกองในโรงเลื่อยท่ามกลางแสงอุ่น.

อุตสาหกรรมไม้

เครื่องพิมพ์ 3D ในเครื่องบิน พร้อมช่างเทคนิคสองคนข้างชุดทดสอบที่มีสติกเกอร์ ESA และ igus.

การบิน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา