ประกายไฟจากการเชื่อมกระเด็นระหว่างการแปรรูปโลหะ.

วัสดุ iglidur® สำหรับอุณหภูมิสูงทำอะไรได้บ้าง

  • สูงสุด 150MPa แบบคงที่
  • สำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ -100°C ถึง +250°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ทนทานต่อสารเคมีทุกรูปแบบ
  • ตอบสนองข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • มีความแข็งแรงอัดสูง
เม็ดวัสดุสีดำบนพื้นหลังสีขาว
  • อายุการใช้งานสูงกว่า iglidur ® ถึง 6 เท่า
  • อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงถึง +250°C
  • ความกดพอดีสูงกว่า iglidur ® X ถึง 50%
  • มีความแข็งแรงอัดสูง
เม็ดวัสดุสีดำสำหรับการใช้งานด้านวัสดุ.
  • ทนทานต่อการสึกหรอและแรงกระแทกแม้จะต้องรับน้ำหนักและอุณหภูมิสูง
  • ทนทานต่อการสึกหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาระหนัก
  • ทนทานต่อความร้อนสูง
  • สำหรับการรับน้ำหนักที่มาก
วัสดุเม็ด iglidur Z.
  • ทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับเพลาอ่อนและอุณหภูมิสูงถึง +200°C
  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
  • ความยืดหยุ่นสูง
เม็ดวัสดุสำหรับ iglidur V400.
  • ทนทานต่ออุณหภูมิต่อเนื่องได้สูงถึง +180°C
  • ความต้านทานสื่อสูง
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
เม็ดวัสดุสีขาว
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำที่อุณหภูมิสูง
  • เพื่อการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
วัสดุเม็ดกรานูลพร้อมเม็ดพลาสติกสีดำ
  1. อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว
  2. แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
  3. การรวมกันที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa, v = 0.3m/s, การหมุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา