iglidur ® G - ข้อมูลวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อแรงกดขอบ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการกระแทก
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองโดยเฉพาะ
  • ทนทานต่อการรับน้ำหนักสูง (>60N/mm²)
  • ทนทานต่อเชื้อราตามมาตรฐาน DIN EN ISO 846
  • พฤติกรรมการพ่นหมอกตามมาตรฐาน DIN 75201-B
  • CO2 เทียบเท่า: มีต่อชิ้น
iglidur G พร้อมค่าของอุณหภูมิ ความดันผิว สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การสึกหรอ และดัชนีราคา.
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนประสิทธิภาพรอบด้านที่ประหยัด
  • สำหรับความเร็วพื้นผิวต่ำถึงปานกลาง
  • เมื่อตลับลูกปืนต้องทำงานบนเพลาที่มีวัสดุต่างกัน
  • สำหรับการเคลื่อนไหวแบบหมุนและหมุนตัว
ความเร็วพื้นผิวสูงสุด
ม./วินาทีการหมุนการแกว่งไปมาลิเนียร์
ถาวร10.74
ระยะสั้น21.45

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® Gแห้งจารบีน้ำมันน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ0.08 - 0.150.090.040.04

วัสดุเพลา

กราฟแท่งแสดงค่า A ถึง G โดย F สูงที่สุดและ A ต่ำที่สุด.
กราฟเส้นสองเส้น: A เพิ่มขึ้นมากจนถึง 200 ส่วน B เพิ่มขึ้นช้ากว่าจนถึงราว 85.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิดูร์ จี อี10 [mm]ที่อยู่อาศัย H7 [mm]
สูงถึง 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 ถึง 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ถึง 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ถึง 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ถึง 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ถึง 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 ถึง 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ถึง 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 ถึง 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

ความทนทานต่อสารเคมี:
Mediumความต้านทาน
แอลกอฮอล์+ สูงสุดถึง 0
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง+
เชื้อเพลิง+
กรดเจือจาง0 ถึง -
กรดเข้มข้น-
อัลคาไลน์เจือจาง+
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น0
ความต้านทานเฉพาะกาลความต้านทานพื้นผิว
> 1013 Ωซม.> 1011 Ω

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

รถเกี่ยวข้าวในทุ่งธัญพืช.

วิศวกรรมเกษตร

รถยนต์จอดเรียงกันในลานจอดรถ.

ยานยนต์

รถตักล้อยางสามคันกำลังเคลื่อนย้ายกรวดบนไซต์ก่อสร้าง.

เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา