วัสดุ iglidur ® สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

iglidur G - ผู้เล่นรอบด้านสุดคลาสสิก

  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุดในระยะยาว +130.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +220.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 80.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 81
  • ไม่นำไฟฟ้า
วัสดุเม็ดเป็นกองเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก

iglidur G1 - สากลยิ่งขึ้น

  • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว +180.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +220.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 91.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 81
  • ไม่นำไฟฟ้า
เม็ดวัสดุ.

iglidur M250 - อุปกรณ์รอบด้านอันแข็งแกร่งตามมาตรฐาน DIN ISO 2795

  • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว +80.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +170.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 20.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 79
  • ไม่นำไฟฟ้า
วัสดุเม็ดในรูปของเม็ดพลาสติกสีดำ

iglidur P210 - ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านการใช้งานหมุน กลิ้ง และอื่นๆ

  • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว +100.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +160.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 50.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 75
  • ไม่นำไฟฟ้า
เม็ดวัสดุพลาสติกสีเบจ

iglidur ® P - อุปกรณ์กลางแจ้งอเนกประสงค์ราคาประหยัด

  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุดในระยะยาว +130.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +200.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 50.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 75
  • ไม่นำไฟฟ้า
เม็ดวัสดุสีดำ

iglidur K - อเนกประสงค์และคุ้มค่า

  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุดในระยะยาว +170.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +240.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 50.00MPa
  • ความแข็งชอร์ดี 72
  • ไม่นำไฟฟ้า
เม็ดวัสดุสีเบจสำหรับ iglidur H1.

iglidur GLW - วัสดุต้นทุนต่ำสำหรับปริมาณมาก

  • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว +100.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด +160.00°C
  • อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำในระยะยาว -40.00°C
  • แรงดันพื้นผิวสูงสุด (ที่ +20°C/68°F) 80.00MPa
  • ความแข็ง Shore D 78
  • ไม่นำไฟฟ้า
เม็ดวัสดุสีดำ
กล่องตัวอย่าง iglidur improves พร้อมชิ้นตัวอย่างตลับลูกปืนและแผงเปรียบเทียบ

กล่องตัวอย่างตลับลูกปืนธรรมดาฟรี

บูช iglidur ใต้แว่นขยาย.

นี่คือวิธีการทำงานของวัสดุ iglidur

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา