iglidur ® M250 - ข้อมูลวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

  • ทนทานต่อแรงกดขอบโดยเฉพาะ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกระทบโดยเฉพาะ
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองโดยเฉพาะ
  • พฤติกรรมการพ่นหมอกตามมาตรฐาน DIN 75201-B
iglidur M250 เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ แรงกดบนผิว สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การสึกหรอ และดัชนีราคาในกราฟแท่ง.

ฉันจะใช้วัสดุนี้เมื่อใด?

  • หากตลับลูกปืนสัมผัสกับสิ่งสกปรกหนัก
    จะถูกเปิดเผย
  • เพื่อลดการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
  • ที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง
  • เมื่อต้องมีการทำงานซ้ำทางกล
  • ไม่ไวต่อแรงกดที่ขอบ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกสูง
  • ความหนาของผนังหนาตามมาตรฐาน DIN 1850

ฉันควรใช้วัสดุอื่นเมื่อใด?

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating)การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร 0.80.6 2.5
ระยะสั้น2 1.4 5

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® M250 แห้งจารบีน้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0.18-0.40 0.090.040.04
กราฟเส้นโค้งเพิ่มขึ้นจาก X 0,05 ถึง 0,35 และ Y 0,3 ถึง 0,66.
กราฟเส้นโค้งลดลง: ค่า Y ลดจากประมาณ 0,45 ที่ X=0 เหลือประมาณ 0,18 ที่ X=20.

วัสดุเพลา

แผนภูมิแท่งมีค่า A ถึง G บนแกน X และแกน Y ถึง 6; G สูงที่สุด.
กราฟแท่งมี 4 หมวด A ถึง D และ 2 ชุดข้อมูล โดยแท่งสีชมพูสูงกว่าแท่งสีน้ำเงิน

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์+ สูงสุดถึง 0
ไฮโดรคาร์บอน +
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง +
กรดเจือจาง 0 ถึง -
กรดเข้มข้น -
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น 0

รังสีกัมมันตรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

ทนทานต่อสารเคมี

ความต้านทาน ค่า
ความต้านทานเฉพาะกาล > 1013 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว > 1011 Ω

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิดูร์ M250 ดี11 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 ถึง 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

รถเกี่ยวข้าวในทุ่งธัญพืช.

วิศวกรรมเกษตร

งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ลิ้นชักไม้.

เฟอร์นิเจอร์และการออกแบบอุตสาหกรรม

เครื่องจักรสิ่งทอที่มีเส้นด้ายจำนวนมากตึงอยู่ในโรงงานผลิต.

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา