ตัวนำไฟฟ้าสำหรับกระบวนการเคลือบอี

ตลับลูกปืนหน้าแปลน iglidur F300
Tech up
  • วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอและนำไฟฟ้าสำหรับกระบวนการเคลือบอี
Cost down
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ค่าแรงเสียดทานและการสึกหรอต่ำ
  • ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูป
Proof
  • p = 1 N/mm² ผลลัพธ์: 1.82 µm/km
  • p = 5 N/mm² ผลลัพธ์: 2.92 µm/km
  • p = 10 N/mm² ผลลัพธ์: 6.11 µm/km
ความยั่งยืน

ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานจิตรกรรมแบบจุ่มแคโทดิก

ปรึกษาเรื่องบุช F300

กล่องสินค้าตัวอย่างของ บุช iglidur®

igus® ได้พัฒนากล่องสินค้าตัวอย่างของ iglidur® จากเทมเพลตและแคตตาล็อก

iglidur® คืออะไร?

ตลับลูกปืน iglidur® ที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา