iglidur® คืออะไร?

วัสดุ iglidur ทำมาจากอะไร?

Base polymers

เส้นใยและสารเติมเต็ม

น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง

พอลิเมอร์พื้นฐานที่มีเส้นใยและสาร solid lubricants กำลังขยายได้ถึง 200 เท่า

ผลการหล่อลื่นด้วยตัวเองทำงานอย่างไร?

ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบและเครื่องมือออนไลน์ igus

อายุการใช้งานที่คาดเดาได้

ข้อมูลเฉพาะของวัสดุ iglidur

ความเร็วพื้นผิว

ความเร็วพื้นผิว

แรงโหลดและแรงกดพื้นผิว

ขีดจำกัดการโหลด

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

ทนต่อการสึกหรอ

ความทนทานต่อการสึกหรอ

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้

อุณหภูมิที่อนุญาต

ความคลาดเคลื่อนยินยอม

คำแนะนำในการประกอบ

บูชพลาสติกชนิดอื่นและคุณสมบัติของมัน

POM

PA66

PEEK

การทดสอบการสึกหรอ: iglidur มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น

iglidur สึกหรอเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นๆ
  • การหมุน
  • ความเร็ว v = 0.3m/s
  • โหลด p = 1N/mm²
  • วัสดุเพลา: 304 SS

เอกสารไวท์เปเปอร์ : iglidur เทียบกับพลาสติกชนิดอื่น

ตัวอย่างเอกสารไวท์เปเปอร์
  • ฉันจะค้นหาลูกปืนพลาสติกที่ถูกต้องได้อย่างไร
  • มีบูชพลาสติกชนิดใดบ้าง และมีลักษณะเฉพาะอย่างไร?
  • บูชพลาสติกต่างชนิดกันอย่างไร?
  • บูชพลาสติกแต่ละประเภทมีการสึกหรออย่างไร (ขั้นตอนการทดสอบ ,ผลการทดสอบ)

ติดต่อเราได้ทันทีเมื่อต้องการคำปรึกษา

การประชุมให้คําปรึกษาส่วนบุคคลกับพนักงานขาย igus

กล่องสินค้าตัวอย่างของ บุช iglidur®

กล่องสินค้าตัวอย่างของ iglidur

รายละเอียดวัสดุทั้งหมด

หลอดทดลองที่มีเม็ด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา