เปลี่ยนภาษา :

เหมาะสำหรับใช้กับเพลาราคาประหยัดที่ไม่ได้มีพื้นผิวแข็ง
เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักสูงตั้งแต่ 75MPa ขึ้นไป โดยมีข้อกำหนดประสิทธิภาพการทำงานสูงบนเพลา เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน HR หรือ 40Cr
คุ้มค่ากว่าตลับลูกปืนที่ผลิตจากเหล็กที่มีชั้นเลื่อนถึง 40%
อายุการใช้งานยาวนานกว่าถึงห้าเท่าบนเหล็กกล้าคาร์บอน HR ที่ผ่านกระบวนการไนโตรคาร์บูไรซ์ด้วยก๊าซ (gnc) และอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแปดเท่าบน 40cr เมื่อเทียบกับ Q3E
gnc เหล็กกล้าคาร์บอน HR: 55.9 µm/100 กม. {
40Cr: 16 µm/100 กม.
p = 45 MPa, v = 0.01 m/s, การหมุน
ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น 100%
igus สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกและลงทุนในการรีไซเคิลทางเคมี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนพลาสติกของเราสำหรับการใช้งานภายใต้ภาระหนัก นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานจริงและเห็นว่าตลับลูกปืนงานหนักของเรานำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ใดบ้าง เอกสารเผยแพร่ของเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับการใช้ตลับลูกปืนพลาสติกสำหรับการใช้งานหนัก


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.