iglidur ® คำถามที่พบบ่อย

สารบัญ

ตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® ยึดเข้ากับตัวยึดตลับลูกปืนได้อย่างไร?

เหตุใดจึงมีวัสดุ iglidur ® ที่แตกต่างกันมากมาย?

ฉันจะค้นหาวัสดุ iglidur ® ที่เหมาะสมได้อย่างไร

**ผู้เชี่ยวชาญ iglidur ® บอกฉันว่า iglidur ® W300 และ iglidur ® J เป็นวัสดุที่ทนทานที่สุด**ฉันควรเลือกอันไหน?

เหตุใดตลับลูกปืน iglidur ® จึงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น?

ภาพแสดงทางเทคนิคที่มี 3 ระดับ 1, 2 และ 3 พร้อมความกว้าง Ø ที่ด้านล่าง.

**ฉันนำตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® มาจัดแสดงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกมาก**เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้?

**ฉันต้องการตลับลูกปืนธรรมดาเพียงไม่กี่ตัว ดังนั้นราคาจึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับฉัน**ตลับลูกปืน iglidur ® ตัวใดดีที่สุด?

สีของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® สามารถเลือกได้อย่างอิสระหรือไม่?

ภาพตัดทางเทคนิคของรูคว้านบ่า พร้อมมุม 20°–30°.

ตลับลูกปืนเรียบ iglidur ติดตั้งอย่างไร?

มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับการยึดติดตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® ?

ทําไม iglidur ® พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม?

iglidur ® แบริ่งสีเขียว
กราฟแท่งแสดงความหนาแน่นของวัสดุ: บรอนซ์ สแตนเลส และเหล็กโครงสร้างมีความหนาแน่นสูงสุด.

iglidur® โพลิเมอร์ มีผลต่อการเลือกเพลาอย่างไร?

ตลับลูกปืนเรียบ iglidur และบูชหลายขนาดวางอยู่ข้างเพล่าโลหะ.

1. ด้านต้นทุน

ภาพระยะใกล้ของพื้นผิวสีน้ำตาลเบจไม่เรียบที่มีคราบสีขาว.

2. ลักษณะการสึกหรอ

เพลโลหะสามชิ้นพร้อมบูช iglidur สีเหลือง แสดงสภาพผิวที่แตกต่างกัน.

การวัดเกจปลั๊กทำงานอย่างไร?

iglidur ® บทนำ

อะไรทำให้ตลับลูกปืนเรียบโพลีเมอร์หล่อลื่นตัวเองพิเศษ?

ตลับลูกปืนลื่น iglidur แบบตัดขวาง แสดงชั้นในและชั้นนอกให้เห็น.
กองเม็ดพลาสติกสีแดง

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหลักของ igus ® เกี่ยวกับตลับลูกปืนธรรมดาโพลีเมอร์คืออะไร

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการสึกหรอของตลับลูกปืนธรรมดา?

การสึกหรอของตลับลูกปืนส่งผลต่อระยะห่างของตลับลูกปืนอย่างไร?

เมื่อใดจึงจะใช้ตลับลูกปืนโพลีเมอร์ Xiros แทนตลับลูกปืนธรรมดาโพลีเมอร์ Iglidur?

ปรากฏการณ์ Stick-Slip Effect คืออะไร?

แผนภาพปรากฏการณ์สติ๊กสลิป: คนหนึ่งดันกล่องผ่านสี่ขั้นตอน.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา