<font size="7">สำหรับการตรวจสอบแม่พิมพ์แผ่นและแบบฟรีฟอร์ม</font><br>เครื่องสแกนแบบเคลื่อนที่</font>

สำหรับการทดสอบแผ่นและรูปแบบอิสระ

เครื่องสแกนแบบเคลื่อนที่

  • สิ่งที่จำเป็น: เครื่องสแกนเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบเพลทและรูปทรงอิสระที่ซับซ้อนด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์ในอากาศได้ด้วย
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา มีอิสระในการเคลื่อนไหวหลายเส้น น้ำหนักเบา ทนต่อแรงสูง ความแม่นยำสูง กะทัดรัด ระยะการตีกลับต่ำ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: drylin ® SLW-1660 พร้อมสกรูลีดเกลียวสูง dryspin ® แบบบูรณาการที่ทำจากสแตนเลส ไดรฟ์แบบข้อต่อ robolink ® RL-D-20 และ RL-D-30 แต่ละอันมีมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ตัวเข้ารหัส และสวิตช์ระยะใกล้
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: รูปร่างที่ซับซ้อนของวัตถุทดสอบต้องการอิสระในการเคลื่อนไหวหลายระดับ ตลับลูกปืนต้องสามารถทนต่อแรงสูงด้วยน้ำหนักบรรทุกต่ำ และรับประกันความแม่นยำที่เพียงพอได้เสมอ ดังนั้น นักออกแบบจึงพึ่งพาโมดูลเชิงเส้นของแกนหมุน (SLW-1660) จากซีรีส์ drylin ® ที่มีระยะห่างของตลับลูกปืนเรียบที่ปรับได้และไดรฟ์แบบข้อต่อ (RL-D-20 และ RL-D-30) จากซีรีส์ robolink ® D พร้อมมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ตัวเข้ารหัส และสวิตช์ตรวจจับระยะใกล้ ส่วนประกอบมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม และช่วยให้สามารถออกแบบเครื่องจักรแบบแยกส่วนได้ ตามที่วิศวกรกล่าวไว้ แกนหมุน drylin ® มีค่าการตีกลับที่ต่ำอย่างน่าทึ่งและแทบไม่รับรู้ได้ จึงสามารถวัดได้อย่างแม่นยำ
การสแกน

ปัญหา

โซลูชัน

รูปภาพและวิดีโอการใช้งานเพิ่มเติม:

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา