คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยน DIN 103

การเปลี่ยนแปลงใน DGE: จากรูปทรงของเธรด TR เป็น DS

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ขั้นตอนการกำหนดค่า "1 เลือกเวอร์ชัน"

ตัวกำหนดค่าชุดขับสกรูเกลียวพร้อมการเลือกแบบและภาพผลิตภัณฑ์ที่เน้นไว้ด้านซ้ายบน.

ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนลงเพื่อเลือก "ขนาดด้าย"

ลูกศรสีส้มขนาดใหญ่ชี้ไปที่เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเลือกเกลียวในตัวกำหนดค่า

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่มิติ TR และเปิดเมนูแบบดรอปดาวน์

เมนูแบบดรอปดาวน์สำหรับเลือกขนาดเกลียวในการตั้งค่า igus พร้อมลูกศรสีส้มชี้แนะนำ.

ขั้นตอนที่ 4: เลื่อนไปที่มิติ DS อื่นและคลิกที่มิตินั้น

รายการแบบเลื่อนลงสำหรับขนาดเกลียว โดยมีลูกศรสีส้มชี้ไปที่ตัวเลือกเกลียวพิทช์เร็ว

ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันโดยใช้ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" - เสร็จเรียบร้อย!

หน้าการกำหนดค่าพร้อมลูกศรขนาดใหญ่ชี้ไปที่ปุ่ม “Weiter”.

หน้าภาพรวม dryspin ® :

  • ร้านค้าออนไลน์และตัวกำหนดค่า
  • ข้อมูล
  • ตัวอย่างการใช้งาน
เทคโนโลยีสกรูนำ dryspin ของ igus พร้อมภาพรวมผลิตภัณฑ์ ร้านค้าออนไลน์ และเครื่องมือกำหนดค่า.

ตารางขนาด

  • แยกแยะระหว่างเกลียวชันและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้ชัดเจน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 – 50 มม. และระยะพิทช์ตั้งแต่ 0.5 – 100 มม.
  • ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวของคุณ
เทคโนโลยีเกลียว dryspin: ตารางขนาดพร้อมแผนภาพช่วงสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและพิทช์.

Tech up ลดต้นทุน ...

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสกรูเกลียวสี่เหลี่ยม dryspin ในรถไฟ ระบบลำเลียง คลังสินค้า พลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ฟิตเนส

เหตุใดคุณจึงควรเปลี่ยนจาก TR มาเป็น DS?

  • ลดอัตราการสึกหรอสูงสุดถึง 25%
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30%
  • ขนาดของเราเหมาะสำหรับ: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 และ DS12x3
การเปรียบเทียบสกรูเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูกับ dryspin พร้อมบอกอายุการใช้งานนานขึ้น ทำงานเงียบ และทดสอบ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา