การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

ขนาดสปินแห้งใหม่ DS3.5x1-RH, DS20x5-LH และ DS20x10-LH

ขนาด lead screw ใหม่
  • การทำงานเงียบด้วยรูปทรงฟันโค้งมนและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากความไม่สมมาตร
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
  • ชุดการทดสอบอย่างต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน
  • การทำงานแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดง่ายด้วยสเตนเลส AISI 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อน
  • เครื่องมือออนไลน์ฟรี สำหรับการกลึงแกนหมุนโดยไม่ต้องมีความรู้ CAD มาก่อน รวมถึงการวาดภาพขนาด 2 มิติ และราคาสด

การประหยัดด้วยเกลียวเลื่อน: ข้อมูลทางเทคนิคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ [mm]

หมายเลขชิ้นส่วน<br />เกลียวดี1-0,1 [mm] ดี3-0,1 [mm] PL max.น้ำหนัก [kg] จำนวนเกียร์ มุมสนาม [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653,0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

มิติใหม่ของแกนเกลียวแบบแห้งโดยย่อ

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม:

ขนาดของไดรฟ์สกรูลีด dryspin

  • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 ถึง 50 มม. และระยะพิทช์ตั้งแต่ 0.5 ถึง 100 มม.
  • มีโปรแกรมมาตรฐานให้เลือกมากกว่า 5,000 แบบ
  • มีวัสดุและประเภทให้เลือกหลากหลาย
  • ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือในการเลือก
ขนาด

คุณกำลังมองหาสกรูนำที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่า?

  • มีวัสดุและประเภทให้เลือกหลากหลาย
  • การทำงานที่ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษา ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และประสิทธิภาพสูง
  • ลดต้นทุนการจัดซื้อน็อตสกรูลีดโลหะได้มากถึง 50.9%
lead screw nuts ที่เหมาะสม

ทางเลือกอื่นสำหรับสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบธรรมดา

  • ขจัดเสียงและการสั่นสะเทือนได้เงียบเนื่องจากฟันมีรูปทรงโค้งมน อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยความไม่สมมาตร
  • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเนื่องจากมุมด้านข้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • ปราศจากการกัดกร่อน 100% ล็อคอัตโนมัติและมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย
16x5

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา