โมดูลเชิงเส้นลีดสกรูพร้อมเพลากลม

ค้นพบซีรีย์ SHT ที่หลากหลายและกำหนดค่าได้

ภาพมุมมองสามแบบของชิ้นส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ drylin SHT พร้อมสปินเดิลและแท่งนำทาง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในซีรีย์ SHT

โมดูลเชิงเส้นพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบสกรูและรางนำทาง

SHT - ซีรีย์มาตรฐาน

  • มีขนาดการติดตั้งให้เลือก 3 ขนาด
  • วัสดุต่างๆสำหรับเพลาและสกรูลีด
  • ทางเลือกที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA พร้อมสแตนเลสทนการกัดกร่อน
แกนเชิงเส้นสแตนเลส drylin SHT-ES1 พร้อมสกรูและชิ้นส่วนรางนำที่มองเห็นได้

SHT - สแตนเลส

  • ทนทานต่อสารเคมี
  • แข็งแกร่งมาก
  • มีตัวเลือกที่สอดคล้องกับ FDA
แท่นเลื่อนแบบไขว้พร้อมรางนำเชิงเส้นและชุดขับเคลื่อนกลาง

SHT-XY - ตาราง XY

  • เป็นเวอร์ชันมาตรฐานหรือเวอร์ชันพรีโหลด
  • ความแม่นยำสูงและความแข็ง
  • การจัดตำแหน่งที่แม่นยำผ่านการผลิต CNC
โมดูลเชิงเส้นพร้อมระบบขับเคลื่อนสกรูและแกนไกด์

SHT-FF - เดินหน้าอย่างรวดเร็ว

  • พร้อมกลไกปลดเร็ว
  • การวางตำแหน่งที่แม่นยำและรวดเร็ว
  • รวมถึงระบบเบรคล็อคอัตโนมัติ
ข้อต่อกากบาทพร้อมแท่งขนานสามแท่งและสกรูเกลียวสำหรับระบบนำทางเชิงเส้น

SHT econ และ SHTP econ

  • น้ำหนักเบา
  • คุ้มค่ามาก
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน
โมดูลเชิงเส้น drylin SHTC Heavy Duty พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสกรูและรางนำทาง.

SHTC - งานหนัก

  • สำหรับโหลดขนาดใหญ่ถึง 25,000 นิวตัน
  • ความยาวช่วงชักสูงสุดถึง 1,500มม.
  • สำหรับระบบหลายตู้โดยสารด้วยเช่นกัน
ชุดขับสกรู drylin SHT-PL-HR พร้อมแท่งนำและสกรูเกลียว.

SHT-PL "พรีโหลด"

  • น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่โหลดไว้ล่วงหน้า
  • การปรับระยะห่างแนวรัศมีแบบแมนนวลและต่อเนื่อง
  • การทำงานด้วยวงล้อหมุนหรือมอเตอร์
รางนำทางเชิงเส้นพร้อมสกรูเกลียวและตัวเลื่อนพลาสติกในหลายชุดที่เชื่อมต่อกัน.

SHTC - ยืดหยุ่น

  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
  • เหมาะสำหรับรถม้า 2 คัน
  • การทำงานแบบแห้งไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ปรับระยะห่างตลับลูกปืนได้
ชุดขับ SHT เกลียวสูงพร้อมสปินเดิลและเพลานำทาง.

SHTS - รวดเร็ว

  • สนาม 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • สกรูลีดเกลียวสูง
  • โซลูชั่นความเร็วสูง
  • การทำงานแบบแห้งไม่ต้องบำรุงรักษา
แกนเชิงเส้นพร้อมสไลด์และตัวหนีบ.

SHT-BB - พร้อมแกนลูกปืน

  • ความเร็วในการหมุนที่สูงขึ้นและความแม่นยำสูงขึ้น
  • ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานช่วยให้รับน้ำหนักในแนวรัศมีได้
  • แรงบิดขับเคลื่อนคงที่
  • ระยะห่างแนวแกนน้อยลง
แอคชูเอเตอร์น็อต SHT แบบไร้แบ็กลาชพร้อมสกรูนำและจุดรองรับที่เน้นไว้.

SHT ZB - ซีโร่แบ็กแลช

  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องโหลด
  • การปรับตัวเอง
  • เงียบ & ปราศจากการกัดกร่อน
ไกด์สแตนเลสสามชิ้นพร้อมแกนเกลียวและแท่งกลม แยกบนพื้นหลังสีขาว.

SHTC - HYD การออกแบบที่ถูกสุขอนามัย

  • น้ำยาทำความสะอาดได้ง่าย
  • การเชื่อมต่อสกรูสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
  • วัสดุ: พลาสติก และ สแตนเลส
สปินเดล drylin SHTP-12 พร้อมรางนำพลาสติกหลายชิ้นและแท่งเกลียว.

SHTP - ประหยัด

  • การออกแบบโพลิเมอร์แบบแข็ง
  • น้ำหนักเบาและราคาถูก
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน

SHT-HTX - อุณหภูมิสูง +180 °C

  • แกนและแกนหมุนสแตนเลส
  • วัสดุแบริ่ง iglidur ® X
  • โครงและคานขวางทำจากอลูมิเนียมอโนไดซ์

ตัวอย่างการใช้งานระบบลีดสกรูแบบ drylin SHT แบบเชิงเส้น

การตั้งค่าการวัดพิเศษด้วยแกนสกรูลีด

ระบบหุ่นยนต์สำหรับงานศิลปะบนโต๊ะทำงาน.

อุปกรณ์ทดสอบพร้อมสำหรับการผลิตแบบซีรีส์ด้วยความช่วยเหลือจาก igus

อุปกรณ์ทดสอบการดัดที่หนีบชิ้นทดสอบไว้ระหว่างลูกกลิ้งสองตัว.

ยานยนต์อุตสาหกรรมที่มีภารกิจพิเศษ

รถยกพิเศษพร้อมแขนงายืดได้สำหรับขนย้ายวัสดุ.

การใช้งานเพิ่มเติมกับระบบเชิงเส้นสกรูลีด

แผ่นแนวตั้งสีแดงอยู่หน้าชุดโครงสร้างทางเทคนิค

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลเชิงเส้น SHT

รางเลื่อนเชิงเส้นพร้อมสกรูและแคร่สำหรับแกนอุตสาหกรรม.

ระบบเชิงเส้นพร้อมระบบหนีบแบบแคร่

  • สำหรับการติดตั้ง SHT ขนาด 12, 20 และ 30
  • นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการกำหนดค่าแบบย้อนกลับหรือแบบหลายแคร่อีกด้วย
  • การยึดตำแหน่งโดยเฉพาะในตำแหน่งติดตั้งแนวตั้ง
แอคชูเอเตอร์ DMX หลายขนาดมุมมองด้านหน้าบนพื้นหลังสีเทา

มอเตอร์ไฟฟ้าที่เข้าคู่กัน

  • มีขนาดการติดตั้งทั่วไปตั้งแต่ NEMA 8 ถึง NEMA 34 ให้เลือก
  • พร้อมเชื่อมต่อได้ทันที
  • พร้อมตัวเข้ารหัสและเบรกตามคำขอ
  • ระบบควบคุมมอเตอร์ที่เข้ากันได้
อุปกรณ์เสริม drylin สำหรับโมดูลเชิงเส้น: ชิ้นส่วนยึดและตัวหยุดปลายหลายแบบ.

อุปกรณ์เสริมด้านเทคนิค

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับตำแหน่งและรูปแบบด้วยตนเอง
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับปรับไฟฟ้า
  • ตัวเลือกการประกอบและการยึด
  • มอเตอร์สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ EC หรือ มอเตอร์ DC ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานไฟฟ้า

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา