e-skin ท่อสำหรับห้องคลีนรูม

การเลือกผลิตภัณฑ์

ซีรีย์ SK28

e-skin SK28 พร้อมแบบกำหนดขนาดรัศมีการดัดและหน้าตัด.

ซีรีย์ SK40

e-skin SK40 SKS40 SKY40 ระบบป้องกันสายเคเบิลพร้อมท่อแบบลูกฟูกและตัวเรือนเชื่อมต่อ.

สกส20

e-skin SK28 พร้อมแบบกำหนดขนาดรัศมีการดัดและหน้าตัด.

สกส24

e-skin SK28 พร้อมแบบกำหนดขนาดรัศมีการดัดและหน้าตัด.

สกส28

e-skin SK28 พร้อมแบบกำหนดขนาดรัศมีการดัดและหน้าตัด.

สกส40

e-skin SK40 SKS40 SKY40 ระบบป้องกันสายเคเบิลพร้อมท่อแบบลูกฟูกและตัวเรือนเชื่อมต่อ.

สกาย28

e-skin SK28 พร้อมแบบกำหนดขนาดรัศมีการดัดและหน้าตัด.

สกาย40

e-skin SK40 SKS40 SKY40 ระบบป้องกันสายเคเบิลพร้อมท่อแบบลูกฟูกและตัวเรือนเชื่อมต่อ.

เครื่องจ่ายกาวสำหรับโมดูลกล้อง

ระบบในห้องคลีนรูมพร้อมเครื่องจ่ายอัตโนมัติสำหรับโมดูลกล้อง.
รางกระดูกงู Eskin สำหรับจัดสายเคเบิลอย่างสะอาดในห้องคลีนรูมพร้อมสัญลักษณ์ Clean Room.

นวัตกรรม

ระบบป้องกันสายเคเบิล Eskin พร้อมโซ่รางกระดูกงูแบบยืดหยุ่นและรายละเอียดการใช้งานหลายจุด.

ทำไมต้องเป็นท่อลูกฟูก e-skin ® ?

เอสกินสำหรับห้องคลีนรูม พร้อมตราทดสอบ Fraunhofer IPA และสายสีน้ำเงินที่สอดเข้าไป.

การจำแนกประเภท IPA

  • อี-สกิน เอสเค SK28.068.02.1
  • อี-สกินซอฟท์ 0.SKS28.068.02.1
  • อีสกินไฮบริด SKY8.068.02.1
ตัวกำหนดค่า e-skin บนแท็บเล็ตพร้อมลิงก์โซ่และถุงมือป้องกันสีน้ำเงิน.

ตัวกำหนดค่าการแยกภายในสำหรับ e-skin ®

  • การจัดการที่เรียบง่าย
  • หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการกรอกด้วยกฎเกณฑ์ที่บูรณาการไว้
  • การสร้างรายการชิ้นส่วนและการวาดแบบพร้อมมิติโดยอัตโนมัติ
  • สอบถามและสั่งซื้อท่อลูกฟูกสำเร็จรูปพร้อมสาย chainflex ® และการแยกภายในในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุณภาพจากห้องปฏิบัติการห้องปลอดเชื้อ igus ®

การทดสอบความทนทาน

การทดสอบการดัด

การวัดเสียง

ท่อลูกฟูก e-skin ® เทียบกับผลิตภัณฑ์ห้องคลีนรูมอื่นๆ?

ท่อลูกฟูก e-skin SKอุตสาหกรรม อี-สกิน เอสเคเอสอุตสาหกรรม อี-สกิน สกายอี-สกิน แฟลต & ซีเอฟคลีนEnergy chain<br />E6/E6.1
Class 1 ตามมาตราฐาน EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
การออกแบบโมดูลาร์ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ✔✔✔✔✔
เติมด่วน เปิดได้⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
บำรุงรักษาได้ง่าย⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้า✔✔✔✔✔
ย่อได้✔✔✔✔✔
ขยายได้XXX✔✔
เพิ่มความสามารถในการผลิต⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ✔✔✔✔✔
Cost-effective⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีฐานรองรับ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
สำหรับการเคลื่อนที่มาก⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
ประหยัดพื้นที่⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
รับน้ำหนักได้⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
รับประกัน 36 เดือน✔✔✔✔✔
ประหยัดทรัพยากร✔✔✔✔✔
ครบทุกอย่างจากที่เดียว (รางกระดูกงู, สายไฟ, คอนเนคเตอร์)✔✔✔✔✔
หรือคุณสามารถสั่งซื้อแบบแยกส่วนได้✔✔✔✔✔
การทำงานที่เงียบและราบรื่น⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์XXXX✔
ออกแบบโครงสร้างภายในทางออนไลน์✔✔✔X✔
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตเอฟพีดี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอโอไอการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตเอฟพีดี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอโอไอการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตเอฟพีดี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอโอไอการผลิตไฟฟ้า<br /> อุตสาหกรรม 3C<br /> พันธะ<br /> เครื่องจ่าย<br /> อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์<br /> การผลิตเอฟพีดี<br /> เทคโนโลยีทางการแพทย์<br /> ไมโครอิเล็กทรอนิกส์<br /> AOIผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า<br />อุตสหกรรมชิ้นส่วนกึ่งตัวนำ<br />ผู้ผลิตหน้าจอแสดงผล<br />ไมโครอิเล็คทรอนิกส์<br />หน้าจอแสดงผลของหุ่นยนต์<br />บรรจุภัณฑ์<br />เครื่องมือสำหรับการวาดกราฟ<br />เทคโนโลยีทางการแพทย์
สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ

เครื่องจ่ายกาวสำหรับโมดูลกล้อง

การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

สายพานลำเลียงพร้อมตัวนำสายยางในระบบอุตสาหกรรม.

ระบบการยก

สายเคเบิลหุ่นยนต์พร้อมรางกระดูกงูสาย igus และโมดูลเชื่อมต่อในโรงงานอุตสาหกรรม.

อี-สกิน โอเพนเซอร์

สายเคเบิลที่รองรับห้องคลีนรูม

สายเคเบิลที่มีแกนสีต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูมบนแผงวงจร.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา