การออกแบบ crossbars แบบแยกประกอบเพิ่มเพื่อแยกส่วนอย่างชาญฉลาดของ E4Q

คานขวางแบบขยาย: ระบบโมดูลาร์สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ภาพวาดทางเทคนิคของระบบ E4Q Bracket Chain พร้อมขนาดและหมายเลขชิ้นส่วน

crossbar แยกประกอบเพิ่มนี้ เปิดง่ายสำหรับการนำทางท่อขนาดใหญ่ไม่เกิน 175 มม.

หมายเลขชิ้นส่วน (1) อะแดปเตอร์ด้านข้าง(2) ตัวปรับความสูง(3) ครอสบาร์(4) เส้นผ่านศูนย์กลาง d ≤ ø [mm]โซ่อีความกว้างด้านใน Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

crossbar แยกประกอบเพิ่มนี้ เปิดง่ายสำหรับการนำทางท่อขนาดใหญ่ไม่เกิน 175 มม.

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายในคานส่วนขยาย hi1 / hi2 [mm]คานเสริมความสูงภายนอก ha1 / ha2 [mm]คานขวางขยายความกว้างแบบใส Bi1 [mm]โซ่อีความกว้างด้านใน Bi2 [mm]โซ่อีความกว้างภายนอก Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 - 634 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

คุณอาจจะสนใจใน

โปรแกรมมาตรฐานenergy chain

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ตัวกำหนดenergy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ศักยภาพในการออม

ผลิตภัณฑ์ igus ในลวดลายสีส้มพร้อมข้อความ “Reduce costs, improve technology”.

โปรแกรมรีไซเคิล

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา