เปลี่ยนภาษา :
แท่นขุดเจาะแบบลึกที่มีไดรฟ์ด้านบนใช้สำหรับสกัดน้ำมันจากพื้นดิน สภาพแวดล้อมที่นั่นมักจะรุนแรงมาก: ลมและสภาพอากาศ สิ่งสกปรก และการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะและอุปกรณ์อย่างไม่ระมัดระวังส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบของเครื่องจักร จนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงานยังคงใช้สิ่งที่เรียกว่าห่วงบริการในการจัดวางสายเคเบิล แต่สิ่งเหล่านี้มักทำให้เกิดปัญหาหลายประการ สายเคเบิลสามารถเคลื่อนที่ในห่วงบริการได้เนื่องจากไม่มีรัศมีการโค้งงอที่กำหนดไว้ ในสภาพลมที่รุนแรง ห่วงบริการที่แขวนอยู่หลวมๆ อาจติดอยู่ในเสาหรือระบบไฟและขาดออก ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนชุดท่อทั้งหมดหากสายเคเบิลชำรุด igus ® ได้พัฒนา e-loop ® เพื่อให้สามารถนำสายเคเบิลที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้อย่างปลอดภัยในการใช้งานแบบแขวน
e-loop ผสมผสานข้อดีของ energy chain พลาสติกกับข้อดีของสายเคเบิลแรงดึงสูง แรงดึงจะถูกส่งไปยังตัวยึดและโครงสร้างผ่านสายเคเบิลแรงดึงภายใน energy chain e-loop ไม่เพียงแต่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเท่านั้น แต่ยังใช้ในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง แหล่งจ่ายไฟบนบก เครื่องจักรก่อสร้าง และกังหันลมอีกด้วย

1) ส่วนประกอบภายใน ประกอบด้วยชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป 4 ชิ้น โดย 2 ชิ้นนี้ประกอบเป็นคานขวางในข้อต่อโซ่และขันสกรูเข้าด้วยกัน (เพื่อไม่ให้หลุดออก) ข้อต่อสกรูจะยึดชิ้นส่วนเหล่านี้ไว้กับเชือกลาก
2) ตัวป้องกันภายนอก ที่ทำจากตัวป้องกัน PU ที่ดูดซับแรงกระแทก ช่วยให้ energy chain และสายเคเบิลได้รับการปกป้องในกรณีที่เกิดแรงกระแทกรุนแรง

| หมายเลขชิ้นส่วน | ความกว้างภายใน Bi: [mm] | ความกว้างภายนอก Ba [mm] | รัศมีโค้งงอ [mm] | เส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิล [mm] | รับน้ำหนักได้ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.ด. | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.ด. | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 430.01 | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| เอลพ.ทีดี.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| หมายเลขชิ้นส่วน | ความกว้างภายใน Bi: [mm] | ความกว้างภายนอก Ba [mm] | รัศมีโค้งงอ [mm] | เส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิล [mm] | รับน้ำหนักได้ [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 220.01 | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| เอลพ.300.01.ส | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
ห่วงบริการใช้เพื่อป้อนสายเคเบิลและท่อในงานแขวน เช่น เป็นแหล่งจ่ายไฟไปยังไดรฟ์ด้านบน เพื่อจุดประสงค์นี้ สายเคเบิลมักจะถูกหล่อเข้าด้วยกันในแพ็คสำเร็จรูป<br />
เพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลหนักที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่สามารถนำทางได้อย่างน่าเชื่อถือในงานแขวน igus จึงได้พัฒนา e-loop เป็นทางเลือกแทนห่วงบริการ ระบบจ่ายพลังงานเป็นระบบโมดูลาร์สามมิติทรงกลมที่สามารถเคลื่อนย้ายสายเคเบิลที่คลายความเครียดโดยมีรัศมีการโค้งงอที่กำหนดไว้ สายเคเบิลสามารถใช้แยกกันและเปลี่ยนใหม่ระหว่างการบำรุงรักษา นอกจากนี้ ข้อต่อโซ่ยังสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา
ระบบจ่ายพลังงานแบบใหม่จาก igus สร้างขึ้นโดยใช้เชือกพลาสติกที่มีแรงดึงสูงซึ่งช่วยดูดซับแรงดึงของสายเคเบิล เชือกนี้ทำจากเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์ จึงproof การแตก ทนต่อสภาพอากาศ ยืดหยุ่น และไม่เกิดการกัดกร่อน
ถอดออก วางลง คลายเกลียว เปลี่ยนสายเคเบิล ปิดเกลียว ติดตั้งใหม่ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยการติดตั้ง energy chain แบบแยกส่วนที่เรียบง่าย สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุด คุณควรมีโซ่สำรองไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงาน
igus จัดหา e-loop ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบประกอบเสร็จแล้วหรือแบบสำเร็จรูป โดยวางบนถังหรือพาเลท ปลาย e-loop จะมีเกลียวที่กำหนดไว้สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม ทีมติดตั้งของเรายินดีที่จะดูแลการประกอบ
ข้อต่อโซ่แต่ละชิ้นได้รับการยึดด้วยสกรูเพื่อป้องกันชิ้นส่วนใดๆ หลุดออก

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.