energy chain ไฮบริด YE แข็งแกร่ง ทนทานต่อแรงสั่นproof และกะทัดรัด

  • น้ำหนักเบากว่าโซ่เหล็กที่เทียบเคียงได้เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์
  • YE.42: ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับเพิ่มขึ้น 91% เมื่อเทียบกับซีรีส์ E4.42
  • YE.56: ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับซีรีส์ E4.56
  • YEHD.112: ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับซีรีส์ E4.112

ซีรี่ส์ YE.42

รางกระดูกงูสายเคเบิลพร้อมขนาด 42 มม.

ซีรีย์ YE.56

โซ่กระดูกงูสายเคเบิลพร้อมรัศมีดัดโค้งขนาดใหญ่และมิติ 56.
ระบบ ECS บนแพลตฟอร์มยกทำงานพร้อมภาพขยายของรางกระดูกงูสายไฟ.

iSet YE | ระยะทางเดินทาง: 6 - 18 นาที

สั่งซื้อตอนนี้

ซีรีย์ YEHD.108

ระบบรางกระดูกงูสายไฟ YEHD108 พร้อมโซ่หลายเส้นสำหรับงานเคลื่อนที่.

ซีรีย์ YEHD.112

รางกระดูกงูสายไฟ YEHD112 สีเทาพร้อมข้อหลายข้อ.

ท่อพลังงาน เปิดได้ทั้งสองด้าน ฝาปิดแบบหมุน ป้องกันเศษโลหะและสิ่งสกปรก

โมดูลรางกระดูกงู YR.42 สูง 42 มม.

ชุด YR.42

ชุด YR.56

รางกระดูกงูสายเคเบิลพร้อมขนาด 108.

ชุด YRHD.108

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ

ท่อไฮบริด YRHD ถูกนำมาใช้ที่ DWK Drahtwerk Köln เพื่อทดแทนท่อเหล็ก

โซ่ไฮบริด YE.42 สองเส้นที่วางคู่กันแทนที่โซ่เหล็กที่ Sinopec

โซ่ไฮบริด YE.42 สำหรับการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทำงาน Genie

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

การทดสอบวิ่ง: ความยาวไม่รองรับพร้อมส่วนบนตรงพร้อมน้ำหนักเติม 5 กก./ม.

กราฟเปรียบเทียบที่มีแท่งสามคู่สำหรับ YE และ E4.112, E5.56, E5.42 พร้อมค่าตัวเลข 7,6/4,5, 5,5/3,4 และ 4,6/2,4.

เหตุใด energy chainไฮบริดพลาสติกและเหล็ก

  • เกิดการกัดกร่อนที่ข้อต่อ ส่งผลให้แหล่งจ่ายพลังงานทั้งหมดเกิดความแข็ง
  • การเสียรูปของคานขวาง ซึ่งอาจทำให้โซ่ลากเกิดการยึดติดหรือบิดเบี้ยวได้ ขอบที่คมยังสามารถทำให้สายเคเบิลและท่อเสียหายได้อีกด้วย
  • สกรู โบลท์ และแหวนล็อกอาจสูญหายไปตามกาลเวลาและทำให้ระบบทั้งหมดไม่มั่นคง
  • มีน้ำหนักมากเนื่องจากแหล่งจ่ายพลังงานทำจากโลหะ
  • ข้อต่อโซ่เหล็กไม่สามารถเปิดได้และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนใหม่เพียงบางส่วน
  • วิธีแก้ปัญหา: ข้อต่อพลาสติกและโลหะช่วยป้องกันไม่ให้ลิงก์โซ่อียึดติดเนื่องจากการกัดกร่อน
  • คานขวางพลาสติกจะไม่เสียรูปถาวร และสามารถเปลี่ยนได้ทีละชิ้นในกรณีที่มีข้อบกพร่อง
  • คานขวางแบบโค้งมนช่วยปกป้องสายเคเบิลและท่อ ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูหรือหมุดย้ำในการเชื่อมต่อ e-chain
  • e-chain ไฮบริดมีน้ำหนักเบากว่าถึง 50%
  • สามารถเปิดข้อต่อ e-chains ได้ตามต้องการ สามารถเพิ่มหรือถอดสายเคเบิลได้ตามต้องการ สายเคเบิลigus chainflex สำหรับการใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะทนต่อรังสี UV สูงหรืออุณหภูมิสูง/ต่ำ รับประกันสายเคเบิลทุกเส้นเป็นเวลา 36 เดือน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา