ระบบ E3

รางกระดูกงู igus E3 สีเทาสำหรับสายเคลื่อนที่.
  • การทำงานเงียบมาก (สูงสุด 38 dB(A))
  • IPA cleanroom class 1 - แทบไม่มีการสึกหรอ
  • เข้าถึงสายเคเบิลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยหลักการยึดแบบซิป
  • เสถียรภาพที่ดีด้วยข้อต่อโซ่ที่เชื่อมต่อกันอย่างมั่นคง
  • ง่ายต่อการย่อและขยาย

E3.10

รางกระดูกงูสาย igus ซีรีส์ E3 สูงด้านใน 10 มม.

E3.15

ระบบรางกระดูกงู e3 พร้อมข้อและขนาด 15.
e-chain ซีรีส์ E3 พร้อมขนาด 22 มม.

E3.22

ซื้อ E3.22 เลยตอนนี้

การจำแนกประเภท IPA - รายงาน IG0704-400: ISO Class 1 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 สำหรับระบบ E3 ซีรีส์ E3.15.040.075.0 ที่ v = 0.5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา