energy chain สำหรับการทำงานราบรื่นและห้องสะอาด

Energy chain
รางกระดูกงู e-chain E6.1 พร้อมข้อต่อหลายชิ้น
  • ความสูงภายใน: 29 ถึง 80 มม.
  • มีให้เลือก 3 เวอร์ชั่น:
    • สามารถเปิดได้ทั้งด้านในและด้านนอก
    • ถอดออกได้ทั้ง 2 ด้านทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
    • ถอดออกได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • เงียบมากเพียง 32 dB(A)
  • แรงดึงและแรงผลักสูง
  • ความเหมาะสมสำหรับห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO Class 1: แทบไม่มีการสึกหรอและการเสียดสี

อี6

e-chain E6 สำหรับนำสายเคเบิลขณะเคลื่อนที่.
  • ความสูงภายใน: 29 ถึง 80 มม.
  • มีให้เลือก 2 เวอร์ชั่น:
    • สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน
    • ท่อพลังงาน ฝาถอดออกได้ทั้งสองด้าน

ระบบการเดินสายแบบแบน e-skin ® แบบแบนและ CFCLEAN

รางกระดูกงูสายไฟแบบแบน ESKIN Clean Room สำหรับงานสะอาด.
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์และกะทัดรัด
  • สามารถเปลี่ยนสายเคเบิลได้อย่างรวดเร็ว
  • เข้ากันได้กับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน IPA ISO Class 1
  • ความน่าเชื่อถือระดับสูงต้องขอบคุณชุดสายเคเบิล CFCLEAN ที่ได้รับการประสานกัน
  • มีจำหน่ายในสต็อก

ท่อลูกฟูก e-skin

ตรา Fraunhofer IPA TESTED DEVICE บนท่อร้อยสายลูกฟูกสีขาวของ igus e-skin.
  • ความสูงภายใน: 28 ถึง 40 มม.
  • เปิดและปิดแบบซิป
  • พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการน้อย
  • ป้องกันฝุ่นและน้ำ
  • การจำแนกประเภท IPA 1
  • รางวัลที่ 2 จาก Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

โซ่รางกระดูกงู e-chain® พร้อมข้อโซ่เคลื่อนที่สำหรับนำสายเคเบิลและท่อ.
  • ความสูงภายใน: 28 ถึง 52 มม.
  • ระบบปิด
  • การวิ่งที่เงียบสงบ
  • การสึกกร่อนต่ำ

ที3

ระบบ igus e-chain T3 โซ่กระบวนสายเคเบิล.
  • ความสูงภายใน: 29 มม
  • คานขวางสามารถถอดออกได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • อีเชนน้ำหนักเบามาก
  • รัศมีการโค้งงอเล็กและพื้นที่การติดตั้งเล็กที่สุด
  • เงียบ 33 เดซิเบล(เอ)
  • ห้องคลีนรูม ISO Class 2

อี3

รางกระดูกงู E3 สำหรับสายเคลื่อนที่.
  • ความสูงภายใน: 10 ถึง 22 มม.
  • คานขวางบนเข็มขัดหนึ่งเส้น - เปิดซิปที่รัศมีด้านนอก
  • เงียบ 38 เดซิเบล(เอ)
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์: คานขวาง การแยกภายในและตัวเชื่อมต่อบนสายพานหนึ่งเส้น

การรีไซเคิลรางกระดูกงู

ภาพแคมเปญพร้อมคำว่า “chainge” และสี่ขั้นตอนในไอคอนสีเขียวด้านบน.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา