ถาดรองซุปเปอร์อลูมิเนียม

  • โปรไฟล์อลูมิเนียมที่ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อน้ำทะเล
  • แถบเลื่อนลดการสึกหรอที่รวมเข้าเป็นมาตรฐาน
  • การทำงานเงียบด้วยโปรไฟล์ตัวเก็บเสียงที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • การติดตั้งแบบง่ายๆ
  • ค่าการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN EN 61537: มาตรฐาน
รางเบี่ยงอะลูมิเนียมของระบบเชิงเส้นพร้อมชิ้นส่วนที่มีหมายเลขกำกับ.
  1. ลดเสียงรบกวน: โปรไฟล์ตัวเก็บเสียงยางเสริม
  2. การเชื่อมต่อแบบเรียบง่าย: โมดูลปลายคงที่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทำจากพลาสติก
  3. ลดการสึกหรอ: แถบเลื่อนเพื่อป้องกันการเสียดสีด้านข้าง
  4. การติดตั้งง่าย: ด้วยรองเท้าหนีบมาตรฐาน รุ่นพื้นฐาน
  5. ทนต่อการกัดกร่อน: โปรไฟล์อลูมิเนียมทนต่อน้ำทะเล
ภาพวาดทางเทคนิคของรางรองรับอะลูมิเนียมพร้อมมิติและรายละเอียดหน้าตัด.
  1. ส่วนข้างรางน้ำ อลูมิเนียม 2 ม.
  2. แถบเลื่อนพลาสติก 2 ม.
  3. ตัวเลือก: โปรไฟล์ตัวเก็บเสียง, ยาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ถาดรองอลูมิเนียม :

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงของรางน้ำ ความยาว
9AT.35.SLA.1000 351,000สั่งเลย!
9AT.35.SLA.2000 352,000สั่งเลย!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุดติดตั้ง:

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงของรางน้ำ ความสูงของรางน้ำ
960เอที.30.100100 35สั่งเลย!
960เอที.30.125 12535สั่งเลย!
960AT.30.150 15035สั่งเลย!
960ต.30.200 20035สั่งเลย!
960AT.30.250 25035สั่งเลย!
960เอที.30.300 30035สั่งเลย!

วิธีการติดตั้งถาดรองอลูมิเนียม

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

รางเหล็กติดตั้งบนโครงสร้างอะลูมิเนียม

ถาดรองเหล็ก

รางนำทางสำหรับ e-chains และโปรไฟล์อะลูมิเนียมหลายแบบ

รางนำทาง

ร้านค้าenergy chain

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา