energy chain systemsแบบเงียบ

ลดการปล่อยเสียงรบกวนได้ 25%

แนะนำ energy chainแบบเงียบ

E4.42 และ ES4.42 เปรียบเทียบกับข้อได้เปรียบด้านต้นทุน 8%.

เงียบลงถึง 8%

เปรียบเทียบต้นทุน E6.1 ด้วยแท่งกราฟสองแท่งและ -9% ระหว่างรางกระดูกงูสองแบบ.

เงียบลงถึง 9%

กราฟเปรียบเทียบแท่งสีส้มสองแท่งและรางกระดูกงู: E2.38 ต่ำกว่า 14% เมื่อเทียบกับ 2600.

เงียบลงถึง 14%

รางกระดูกงู E4Q ประหยัดต้นทุน 25% เทียบกับ 4040C.10.150.0.

เงียบลงถึง 25%

หลักการทำงาน

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ

โบรชัวร์ 10 เคล็ดลับสำหรับ e-chain แบบรับน้ำหนักตัวเองของ igus พร้อมหน้าภายในที่เปิดออกซึ่งมีแผนภาพและคำแนะนำการติดตั้ง

เทคนิคการใช้รางกระดูกงูในการเคลื่อนที่ในแนวราบ

โบรชัวร์ igus พร้อม 13 เคล็ดลับสำหรับการใช้ e-chains ในงานแบบเลื่อน.

เคล็ดลับสำหรับการเลื่อนรางกระดูกงู

ระบบนำทางสายเคเบิลและแคตตาล็อก igus บนแล็ปท็อปเพื่อเลือกกระดูกงูสายไฟที่ทนทาน.

เคล็ดลับทั้งหมดในภาพรวม

แบนเนอร์ E6.1 พร้อมสายพานรางกระดูกงู igus E6.1 บนพื้นหลังสีขาว.

ฟังและรู้สึกด้วยตัวคุณเอง

ภาพคอลลาจตัวอย่างการใช้งานเชนลากสายเคเบิลในเครื่องจักรและระบบ.

ลูกค้าพึ่งพาห่วงโซ่พลังงาน

คุณอาจจะสนใจใน

รางกระดูกงูสายเคเบิลพร้อมสายสีต่างๆ และโลโก้ Tech up Cost down.

แหล่งจ่ายพลังงานที่ยั่งยืนยาวนาน

โซ่กระดูกงูเคเบิลพร้อมสายหลายเส้นสำหรับการนำสายเคเบิลที่ประหยัดต้นทุน.

Cost down

วิธีการประหยัดเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา