energy chain - คำศัพท์ทางเทคนิคและคำจำกัดความ

คำย่อ คำอธิบาย:หน่วย
อัลมุมของการหมุน [°]
ΔMความเบี่ยงเบนของจุดศูนย์กลาง [mm]
เออัตราเร่ง[m/s2
อาร์energy chain รัศมีภายนอก (สำหรับโซ่บิด) [mm]
บาความกว้างภายนอก [mm]
บีความกว้างภายใน [mm]
Bรา รางนำทางความกว้างด้านนอก [mm]
Bริ รางนำทางความกว้างด้านใน [mm]
D รัศมีโซ่ e ยาวเกินตำแหน่งสุดท้าย [mm]
D2เกินความยาวเพื่อการเดินทางไกล [m]
ฟล.Bความยาวไม่รองรับและหย่อน [mm]
ฟล.จีความยาวตรงไม่รองรับ [mm]
ฟล.คุณการทำงานที่ต่ำกว่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุน [mm]
ฟล.Pความยาวที่คาดการณ์ไว้ซึ่งไม่รองรับ [m] [mm]
ฟล.90การใช้งานแบบติดตั้งด้านข้าง [m] [mm]
ฟล.มากสุดน้ำหนักบรรจุสูงสุด [kg/m]
Hความสูงที่อนุญาต [mm]
H2ความสูงที่ลดลงพร้อมปลายเคลื่อนที่ที่ลดลง [mm]
haความสูงของลิงค์ภายนอกของ e-chains [mm]
HFความสูงที่ต้องการ [mm]
สวัสดีความสูงภายใน [mm]
Hราความสูงรางน้ำด้านนอก [mm]
Hริความสูงของรางด้านใน [mm]
ไออาร์รัศมีภายใน e-chains[mm]
Kส่วนเสริมสำหรับรัศมีโค้งสำหรับการคำนวณความยาวของ e-chain [mm]
K2ส่วนเสริมสำหรับรัศมีโค้งงอหากจุดยึดถูกลดระดับลง (สำหรับการเดินทางไกล) [mm]
ลKe-chain®-ความยาว [mm]
n จำนวนลิงค์ [1]
n จันทร์จำนวนชุดติดตั้ง (ซ้าย/ขวา) [1]
n ริจำนวนชุดรางน้ำ (ซ้าย/ขวา) [1]
Rรัศมีโค้งงอ[mm]
อาร์บีอาร์รัศมีการโค้งกลับ [mm]
S ระยะการเคลื่อนที่[mm]
S/2ครึ่งความยาวของการเดินทาง [mm]
Tสนามโซ่อี[mm]
v ความเร็ว[m/s]
X1ขีดจำกัดภายในเครื่อง (twisterchain) [mm]
X2รัศมีภายนอกของ e-chains รวมถึง พื้นที่ว่าง [mm]

สูตร

สูตรคำอธิบาย:
ลK - S-2 + เคโซ่อี - ความยาว ทุกประเภทการติดตั้ง ปลายคงที่ตรงกลาง การเดินทางยกเว้นการเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบระยะไกลส่วนใหญ่ การเดินทาง (สำหรับ FLจี, ฟล.B- [m].
ลK - S-2 + ΔM + เค โซ่อี - ความยาว ปลายคงที่ด้านนอก ศูนย์กลางเส้นทางการเดินทาง (สำหรับ FLจี, ฟล.B และ ΔM)
ลK - [sup]S[sup]-2 + เค2[m] โซ่อี - ความยาวสำหรับระยะทางการเดินทางไกล ปลายคงที่ที่กึ่งกลางของระยะทางการเดินทาง
SFLB = 2 * ฟล.B การคำนวณระยะทางเดินทางสูงสุดโดยไม่รองรับการหย่อน
SFLจี = 2 * ฟล.จี การคำนวณระยะทางเดินทางสูงสุดแบบเส้นตรงไม่รองรับ
Bโรดไอแลนด์ ≥ บา + 5 ความกว้างรางนำทางขั้นต่ำ
Hโรดไอแลนด์ ≥ 2 * เฮกตาร์ ความสูงขั้นต่ำของรางนำทางสำหรับการใช้งานแบบร่อน
K = R * π + (2 x T) ส่วนเสริมสำหรับรัศมีการโค้งงอ

หลักการเปิด

คานขวางเปิดได้ตามแนวรัศมีด้านนอกทั้งสองด้าน

คานขวางเปิดได้ทั้งสองด้านตามรัศมีด้านใน

สัญลักษณ์สำหรับคำศัพท์ทางเทคนิคของรางกระดูกงูสายเคเบิล.

รูปสัญลักษณ์ของประเภทการติดตั้ง

รางกระดูกงูพร้อมลูกศรแสดงทิศทางและการเลื่อนของการเคลื่อนที่.
รางกระดูกงูพร้อมลูกศรแสดงการเคลื่อนที่แนวตั้ง.
ส่วนล่างแบบยื่นของรางกระดูกงูสายไฟพร้อมลูกศรสองทิศสีส้มแสดงระยะการเคลื่อนที่.
ความยาวยื่นแบบฉายพร้อมมุม α และโซ่รางสายโค้งบนทางลาด.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา