ตลับลูกปืนและระบบจ่ายพลังงานสำหรับภายในรถยนต์

เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเบาะนั่ง สวิตช์หมุน ประตู และหน้าต่างอย่างปลอดภัย และไม่ต้องบำรุงรักษา

ข้อดีของ e-chains ของเรา

  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • น้ำหนักเบา
  • ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงสูงสุด 60dB(A) สำหรับการประกอบ
  • โซลูชันกว่า 100,000 รายการจากสต็อกในความยาว ความกว้าง รัศมี และตัวเลือกต่างๆ มากมาย (เปิด ปิด ESD เปิดง่าย ฯลฯ)
  • ติดตั้งง่าย
  • อายุการใช้งานที่สูงและคาดเดาได้
  • ปรับแต่งได้ตามขีดจำกัดน้ำหนักและการโหลด
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IATF 16949

ข้อดีของเทคโนโลยีตลับลูกปืนของเรา

  • ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • การทำงานเงียบ
  • ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและประหยัดน้ำหนักได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบโลหะ
  • ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 120°C
  • การเกิดหมอกต่ำ (อ่านเพิ่มเติมได้ในบล็อก)
  • เหมาะสำหรับการเคลือบด้วยไฟฟ้าและตลับลูกปืนเรียบแบบปรับเทียบอัตโนมัติ
  • เหมาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับเพลาพลาสติก
  • อายุการใช้งานที่สูงและคาดเดาได้
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IATF 16949

โซ่พลังงานขายดีสำหรับภายใน

โซ่กระดูกงู igus E2.1 micro พร้อมขายึดติดตั้ง.

e-chain E2 ไมโคร

ระบบรางกระดูกงู ECS พร้อมข้อโซ่เคลื่อนที่สำหรับนำทางสายเคเบิลและท่อ.

e-chain E1

รางกระดูกงูพร้อมสายเคเบิลสำหรับนำทางสายเคเบิลที่เคลื่อนไหว.

easy chain E04

โมดูลหมุน PRM พร้อมรางนำทางและระบบรางกระดูกงูปิด.

โมดูลโรตารี่ PRM

ตลับลูกปืนเรียบขายดีสำหรับภายใน

บูชลื่น iglidur F300 ทำจากพลาสติก.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur F300

บูชเลื่อน iglidur P210 ตัดพื้นหลังออกแล้ว.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur P210

บูชเลื่อน iglidur สีเทาพร้อมหน้าแปลน.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur M250

แหวนพลาสติก iglidur K230CM แยกพื้นหลัง.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur K230

พื้นที่การใช้งาน

รถ MPV ที่เปิดให้เห็นภายในและเบาะรถยนต์พร้อม motion plastics ในภาพระเบิดชิ้นส่วน.

การปรับเบาะนั่ง

รถตู้ขับเคลื่อนอัตโนมัติพร้อมภายในแบบโมดูลาร์และที่นั่ง.

ภายในใหม่

สวิตช์หมุน

ตัวควบคุมกระจก

ชุดยกกระจกพร้อม e-chain ของ igus ที่ประตูรถตู้.

ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้ารถ

น็อตสกรูลีดสปิน

โซ่ร้อยสาย Dryspin สำหรับยานยนต์นำสายไฟที่ฝาท้ายรถ

คอนโซลกลาง

รางสายเคเบิลพร้อมระบบรางกระดูกงูแบบเคลื่อนที่ในที่วางแขน.

กลไกแป้นเหยียบ

รางนำทางเชิงเส้น

ประตูบานเลื่อน

ประตูเลื่อนของรถตู้พร้อม e-chain ที่มองเห็นได้สำหรับนำทางสายเคเบิล.
คันเกียร์เลือกตำแหน่งพร้อมตลับลูกปืน iglidur และแหวนรองรับแรง igubal แบบตัดขวาง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตลับลูกปืนบานพับ

บานพับยานยนต์สี่แบบพร้อมตลับลูกปืนเลื่อนในดีไซน์ต่างกัน.

พื้นที่การใช้งาน

แผนภาพรถยนต์ที่แสดงผลิตภัณฑ์ igus ในระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา