สำหรับการปรับเบาะนั่งที่ทันสมัย:<br />ตลับลูกปืนและเคเบิลไกด์จากแหล่งเดียว

ในหน้านี้คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้:

การปรับความสูงของเบาะนั่งด้วยแบริ่งธรรมดา

  • สิ่งที่ต้องมี: โซลูชันตลับลูกปืนแบบเรียบสำหรับปรับความสูงของเบาะนั่ง
  • ข้อกำหนด: ลดเสียงรบกวน การทำงานราบรื่น การเกิดฝ้าต่ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง น้ำหนักเบา ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ การชดเชยความคลาดเคลื่อน สามารถใช้กับการเคลือบอีเลคโทรนิคที่อุณหภูมิการอบแห้งสูง ปราศจากการกัดกร่อน
  • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนคลิปที่ทำจาก iglidur M250 และ iglidur K230 แบบยืดหยุ่น ตลับลูกปืนธรรมดาที่ทำจาก iglidur GLW และ iglidur G เพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้น
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ตลับลูกปืนแบบเรียบที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามหลักไตรโบโลยีมีน้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานยาวนาน และรับประกันการปรับที่เงียบถาวรด้วยคุณสมบัติลดเสียงรบกวน (NVH/BSR) การออกแบบพิเศษ เช่น ตลับลูกปืนแบบคลิปของเรายังช่วยลดเวลาในการประกอบอีกด้วย ประหยัดต้นทุนได้ด้วยราคาชิ้นส่วนและขั้นตอนการประกอบที่สั้นลง ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเทียบใหม่และขั้นตอนหน้าแปลน เนื่องจากเวลาในการพัฒนาสั้นมาก ผู้ติดต่อด้านเทคนิคของเราให้คำแนะนำที่ครอบคลุมรอบด้านตั้งแต่เค้าโครงจนถึงการออกแบบ ตัวอย่างต้นแบบที่ทำจากวัสดุที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามหลักไตรโบโลยีจะพร้อมให้ใช้งานในการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ภายใน 24 ชั่วโมง
กลไกปรับความสูงเบาะรถยนต์พร้อมรางนำและตลับลูกปืนลื่นไถล.

การปรับพนักพิงหลังด้วยแบริ่งแบบเรียบ

  • สิ่งที่จำเป็น: ตลับลูกปืนที่เงียบและมีระยะห่างต่ำเพื่อปรับความเอียง
  • ข้อกำหนด: ลดเสียงรบกวน ลดการสั่นสะเทือน ระยะห่างต่ำ การเกิดฝ้าน้อย ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: ชิ้นส่วนพิเศษ ที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น ทำจาก iglidur X, iglidur G และ iglidur GLW
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: วัสดุของเราที่ปรับให้เหมาะสมตามหลักไตรโบโลยีพร้อมสารหล่อลื่นแบบแข็งในตัวช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ จึงลดเสียงรบกวนในระหว่างกระบวนการปรับแต่ง การออกแบบตลับลูกปืนที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์การติดตั้งโดย igus ทำงานโดยมีระยะห่างต่ำ และลดเวลาในการพัฒนาและออกแบบ
เบาะรถยนต์พร้อมกลไกปรับและรางนำที่มีแบริ่งลื่น.

สกรูยึดสำหรับปรับกระดูกสันหลัง

  • สิ่งที่ต้องมี: แหวนรองรับแรงขับสำหรับสกรูลีดในการขับเคลื่อน
  • ข้อกำหนด: ลดเสียงรบกวน การทำงานราบรื่น ไม่มีการกัดกร่อน การเกิดฝ้าต่ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงด้วย ค่า pxv สูง = 1 น้ำหนักเบา ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ จับคู่กับคู่ผสมที่ทำจาก POM และ PP GF30
  • สินค้าที่เข้าคู่กัน
  • :แหวนรองกันสึก iglidur W300
ชุดรองรับเอวพร้อมรางนำและบูชเลื่อนในเบาะรถยนต์.

ที่วางขาแบบเรียบ

  • สิ่งที่ต้องมี: โซลูชันตลับลูกปืนแบบเรียบในห้องโดยสารรถยนต์สำหรับปรับที่วางขาเบาะรถยนต์ ขยายเบาะนั่งเพื่อความสบาย ขยายที่วางขา
  • ข้อกำหนด: การทำงานราบรื่น ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง น้ำหนักเบา การเกิดฝ้าต่ำ ลดเสียงรบกวน
  • สินค้าที่เข้าคู่กัน: ตลับลูกปืนแบบเรียบจาก iglidur M250 และ iglidur G
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ตลับลูกปืนเรียบ iglidur ช่วยให้ปรับได้อย่างเงียบเชียบโดยป้องกันเสียง BSR และ NVH ที่รบกวนภายในบานพับเบาะนั่ง ผลิตจากโพลีเมอร์ที่ปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยี มีน้ำหนักเบากว่าตลับลูกปืนโลหะที่เกี่ยวข้องถึง 5 เท่า
กลไกปรับเบาะรถยนต์พร้อมตลับลูกปืนเลื่อนและรางนำทาง.

แหวนสไลด์ในวงเล็บหมุน

  • สิ่งที่ต้องมี: ตลับลูกปืนหมุนได้สำหรับเบาะนั่งด้านหน้า
  • ข้อกำหนด: ลดเสียงรบกวน, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ, ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง, น้ำหนักเบา, ไม่ต้องหล่อลื่น, ทนทานต่อการสึกหรอสูง, การเกิดฝ้าน้อย
  • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: แหวนสไลด์ เช่น จาก iglidur J หรือ iglidur RN293 มีจำหน่ายเป็น ตลับลูกปืนแหวนหมุน หรือ **ชิ้นส่วนพิเศษ**ที่กำหนดเอง
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: วัสดุที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมตามหลักไตรโบโลยีพร้อมสารหล่อลื่นแบบแข็งที่ผสานเข้าด้วยกันช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ จึงลดเสียงและแรงในระหว่างกระบวนการปรับแต่งลงได้ การออกแบบตลับลูกปืนที่ปรับแต่งโดย igus ให้เหมาะกับสถานการณ์การติดตั้งนั้นทำงานโดยมีระยะห่างต่ำ ลดเวลาในการพัฒนาและออกแบบลง อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและน้ำหนักที่มหาศาลเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นที่มีตลับลูกปืนแบบกลิ้ง
ชุดปรับเบาะรถยนต์พร้อมรางนำทาง บูชเลื่อน และชิ้นส่วนสีส้ม.

ตลับลูกปืนเรียบในมอเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับตัวปรับเบาะไฟฟ้า

  • สิ่งที่จำเป็น: โซลูชันตลับลูกปืนแบบเรียบในมอเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับการปรับเบาะไฟฟ้า ตัวกระตุ้นเบาะ ไดรฟ์ปรับเบาะ
  • ข้อกำหนด: ความเร็วสูง พื้นที่ติดตั้งเล็ก ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง การทำงานราบรื่น น้ำหนักเบา ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีการหล่อลื่นจากภายนอก
  • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: ตลับลูกปืนแบบเรียบที่ทำจาก iglidur J และ iglidur H1 ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอสูงที่อุณหภูมิสูงกว่า
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ลดเสียงรบกวน (NVH และ BSR), ประสิทธิภาพสูงที่ความเร็วต่ำและสูง, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ, อายุการใช้งานยาวนาน, ไม่ต้องใช้การหล่อลื่นภายนอก, ประหยัดต้นทุน, ลดน้ำหนัก
แอคชูเอเตอร์เบรกจอดรถยนต์พร้อมเฟืองและชุดขับสกรูแบบภาพตัด.

การป้องกันสายเคเบิลแบบไดนามิกในการปรับเชิงเส้นของเบาะนั่งและความสูง

  • สิ่งที่จำเป็น
  • : การป้องกันสายเคเบิลแบบไดนามิกสำหรับการปรับเบาะนั่งเชิงเส้นและการปรับความสูงของเบาะนั่ง ข้อกำหนด : การป้องกันรัศมีของสายเคเบิล การเดินสายที่ราบรื่น การสัมผัสของมัดสายเคเบิลในพื้นที่ติดตั้งที่แคบ การติดตั้งที่ง่ายดายและลดเวลาในการติดตั้ง
  • การเสียบสายเคเบิลที่มีสายรัดด้วยขั้วต่อ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: e-chains E2 easy chain
  • ไมโคร หรือ ซีรีส์ E06ความสำเร็จสำหรับลูกค้า : เวลาในการติดตั้งที่ลดลงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของ วัสดุที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงของ easy chain energy chain igumid NB ยังให้ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการจำแนกประเภท UL94-V2
เบาะรถยนต์พร้อม e-chain สีส้มในรางนำสำหรับปรับเบาะ.

การป้องกันสายเคเบิลแบบไดนามิกสำหรับที่นั่งแบบหมุนและหมุนได้

  • สิ่งที่จำเป็น: การป้องกันสายเคเบิลแบบไดนามิกสำหรับการใช้งานแบบหมุนและหมุนรอบในระบบที่นั่ง
  • ข้อกำหนด: การป้องกันรัศมีของสายเคเบิลที่มุมหมุน 200°
  • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: e-chain E2 mirco โดยเฉพาะ ซีรีส์ E2C.15
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: การปกป้องสายเคเบิลและจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องให้กับส่วนประกอบเบาะนั่งด้วย energy chain ที่มีรัศมีการโค้งงอแบบย้อนกลับ
e-chains igus สีส้มสำหรับปรับเบาะรถยนต์ภายในตัวเรือน.

กล่องตัวอย่างเบาะรถยนต์ igus พร้อม Gleitlager รางนำทาง และชิ้นส่วน e-chain.

กล่องตัวอย่างสินค้า

โบรชัวร์ motion plastics สำหรับเบาะรถยนต์ พร้อมการปรับเบาะและตลับลูกปืน iglidur.

โบรชัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมแสดงอุปกรณ์ช่วยประกอบสำหรับงานแผ่นโลหะยานยนต์ พร้อมวงแหวนและชิ้นส่วนสอดใส่

โซลูชันสำหรับตลับลูกปืนคลิปiglidur

ตลับลูกปืนโลหะที่ขอบชิ้นงานพร้อมคลื่นสีส้ม แสดงช่วง e-coating หรือการปรับเทียบใหม่.

โซลูชันสำหรับกระบวนการเคลือบอีเลคทรอนิกส์

มือปรับคันโยกเบาะรถยนต์ โดยมีโลโก้ igus blogs ซ้อนทับอยู่.

ข่าวสารล่าสุด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา