ระบบนำทางสายเคเบิลที่เชื่อถือได้สำหรับระบบขับเคลื่อนด้านบน

ระบบนำทางสายเคเบิลสำหรับระบบขับเคลื่อนด้านบน

e-loop®

energy chain system แบบแยกส่วน e-loop

  • ผสมผสานข้อดีของ energy chain แบบพลาสติกเข้ากับเชือกดึงที่มีความแข็งแรงสูง
  • การบรรเทาความเครียดของสายเคเบิลอย่างสมบูรณ์: เชือกดึงภายในโซ่จะถ่ายโอนแรงดึงไปยังขายึดและโครงสร้าง
  • สะดวกสบาย: สามารถเปลี่ยนสายเคเบิลแต่ละเส้นได้
E4.112

e-chain system รีส์ E4.112

  • แข็งแกร่ง ทนทานสูงด้วยดีไซน์ "Undercut Design"
  • พื้นผิวเลื่อนได้ระยะทางไกลถึง 450 เมตร
  • สำหรับความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับและน้ำหนักเติมที่ยาวนาน
รางกระดูกงูนอกชายฝั่ง

ห่วงโซ่นอกชายฝั่ง

  • การออกแบบระบบโมดูลาร์
  • ทนทาน แข็งแกร่ง และยังมีความยืดหยุ่น
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน น้ำทะเล น้ำมัน และรังสี UV
readychain ที่ประกอบ energy chains แล้ว

energy chainที่ใช้ประโยชน์

  • โซลูชัน Plug & Play เช่น สำหรับไดรฟ์ด้านบน
  • ลดเวลาในการควบคุมลง 95%
  • ลดเวลาการประกอบ

สายเคเบิลสำหรับระบบท็อปไดร์ฟ

สายพิเศษ chainflex สำหรับ e-loop

  • จับคู่กับส่วนประกอบไดรฟ์ด้านบนทั้งหมดเพื่อให้พอดีกับขั้วต่อและโซ่
  • ลดต้นทุนได้ประมาณ 35% เนื่องจากไม่ต้องผลิตตามสั่งซึ่งมีต้นทุนสูงสำหรับโครงการต่างๆ
  • ขณะนี้มีการอนุมัติ DNV สำหรับภาคการเดินเรือด้วย
สายเคเบิลแกนเดี่ยว chainflex CF310.UL

สายเคเบิลแกนเดียว CF310.UL

  • สำหรับการรับน้ำหนักที่สูงมากพร้อมการรับรองจาก UL
  • แจ็คเก็ตภายนอก TPE
  • ทนทานต่อน้ำมันและรังสี UV ทนไฟ
สายเคเบิลควบคุม chainflex CF9.UL

สายควบคุม CF9.UL

  • สำหรับการรับน้ำหนักที่สูงมาก
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ DNV
  • ทนไฟและทนน้ำมัน
สายเคเบิลข้อมูล chainflex CF112

สายดาต้า CF112

  • สำหรับการรับน้ำหนักที่สูงมาก
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ DNV
  • ทนไฟ ทนน้ำมันและโคลน

เรื่องราวความสำเร็จ

แท่นขุดเจาะลึก

แท่นขุดเจาะน้ำลึกบนบก

แท่นแร็คแอนด์พิเนียน

หอคอยอเนกประสงค์บนเรือขุดเจาะ

การใช้งานนอกชายฝั่ง

... และเรื่องราวความสำเร็จอื่นๆ

การทดสอบโหลดและเบรกของตัวนำสายเคเบิล e-loop

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา