หุ่นยนต์บริการถือจานอาหารบนถาด.

สั่งซื้อหุ่นยนต์บริการ หรือ จะออกแบบมันขึ้นมาด้วยตัวเอง

  • ส่วนประกอบที่ เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA
  • ไม่ต้องมีการหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษา แม้จะใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
  • หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการ ทำงานร่วมกับมนุษย์ (Cobots)
  • ระบบชุดเกียร์แบบโมดูลาร์สำหรับการขยายโซลูชันระบบอัตโนมัติได้ทุกรูปแบบ
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและน้ำหนัก
  • จัดส่งและประกอบรวดเร็ว
  • มีบริการ คำนวณอายุการใช้งาน
  • ทำงานเงียบและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่สามชุดของ RBTX lean robotics แสดงบนแพลตฟอร์มต่างกัน

สำหรับการประยุกต์ใช้แบบเคลื่อนที่: AGV และหุ่นยนต์แบบหลายแกน ในรูปแบบระบบสมบูรณ์บน RBTX

▲Tech up
  • ทางเลือกด้านระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่
  • การรวมระบบแบบ Plug & Play ระหว่าง AGV และ robolink® DP
▼ Cost down
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยระบบรวมที่พร้อมใช้งานทันที ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
  • คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ภายใน 12 ถึง 18 เดือน
หุ่นยนต์บริการส่งเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์บาร์.

ระบบอัตโนมัติร้านอาหาร

  • ไม่มีเครื่องจักรหยุดทำงาน: สามารถทำนายอายุการใช้งานของส่วนประกอบได้ทางออนไลน์
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รวดเร็วภายใน 4 ถึง 7 เดือน
  • ถูกสุขลักษณะและไม่ไวต่อสิ่งสกปรก
แขนหุ่นยนต์กำลังวางภาชนะลงในตะกร้าล้างจาน.

โคบอทสำหรับหุ่นยนต์บริการ

  • ไม่มีตู้ควบคุม ระบบควบคุมรวมอยู่ในฐาน
  • บริการรับ-ส่ง
  • งานหยิบและวาง
  • ตัวช่วยในการประกอบ
หุ่นยนต์บริการพร้อมสายยางสีน้ำเงินหน้าสัญลักษณ์การใช้งานหลายแบบ.

ไอเดียระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม

ไฮไลท์ระบบอัตโนมัติราคาประหยัด ปี 2021: ระบบชุดเกียร์แบบโมดูลาร์ ReBeL สำหรับโคบอท (Cobots)

  • สร้างหุ่นยนต์บริการของคุณเองด้วยระบบชุดเกียร์แบบโมดูลาร์ ReBeL
  • เบากว่าชุดเกียร์ฮาร์โมนิกทั่วไปถึง 25% เนื่องจากใช้โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ igus®
  • เริ่มต้นด้วยกลไกของหุ่นยนต์ (robot kinematics) โดยตรง ด้วยชุดเกียร์ฮาร์โมนิกที่ผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
  • ส่วนประกอบไม่ต้องบำรุงรักษา ด้วยการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา
  • วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022
  • เบากว่าหุ่นยนต์แบบหลายแกนทั่วไป 25 ถึง 50% เนื่องจากใช้โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ igus®
  • ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ Low Cost Automation
  • สามารถควบคุมด้วย  igus® Robot Control ซึ่งเป็นระบบควบคุมสำหรับหุ่นยนต์ทุกชนิด

พลาสติกเคลื่อนไหวที่เลือกใช้ สำหรับหุ่นยนต์บริการ

รางนำทางเชิงเส้น drylin W พร้อมแคร่เลื่อน.

ไกด์โปรไฟล์ drylin ® W

  • ไม่ต้องการการบำรุงรักษาและการหล่อลื่น 100%
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และความชื้น
  • การทำงานที่เงียบมาก
  • ประหยัดกว่ารางนำแบบลูกปืนหมุนเวียนถึง 40%
ชุดขับ igus LCA-Barista-RLAmultithree สามชุดอยู่หน้ารางเชิงเส้น.

ระบบเกียร์โมดูลาร์ Drygear ®

  • อุณหภูมิการใช้งาน: +5°C ถึง +50°C
  • เหมาะสำหรับน้ำกระเซ็น
  • น้ำหนักเบา
  • ไม่ต้องหล่อลื่น
บูชลื่น igus สีน้ำเงินพร้อมหน้าแปลน.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® A181

  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU)
  • ทนสารเคมีได้ดี
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ
  • ตลับลูกปืนอเนกประสงค์สำหรับสัมผัสกับอาหาร

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา