ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสำหรับอุตสาหกรรมงานไม้

เทคโนโลยีenergy chain สายเคเบิล และการจัดเก็บสำหรับเครื่องจักรแปรรูปไม้

ศูนย์เครื่องจักรกล CNC สำหรับงานไม้พร้อมแขนหุ่นยนต์และระบบลำเลียงชิ้นงาน.
Vector 2010 พร้อมโซ่รางสายเคเบิลและท่อดูดในโรงงานเครื่องจักร.
นำท่อขนาดใหญ่ไปยังศูนย์เครื่องจักรกลอย่างปลอดภัย

โซ่โบว์อันไหนถึงจะถูกต้อง?

▶ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม   ▶ รับคำแนะนำเฉพาะบุคคล

Tech up และลดต้นทุน: ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราสำหรับศูนย์การกลึง

E4.1L E4.48L e-chains ในมุมมองแนวนอนพร้อมข้อโซ่ที่เชื่อมต่อกัน.

มีเสถียรภาพ เติมง่ายและรวดเร็ว

  • เบากว่ารุ่น E4.1 ที่มีขนาดใกล้เคียงกันถึง 30%
  • สามารถเปิดได้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • เหมาะสำหรับการใช้งานแบบหมุนด้านข้าง ตั้งตรง และแขวน
รางกระดูกงู e-chains E4Q พร้อมส่วนเปิดสำหรับนำทางสายเคเบิลและท่ออ่อน

ความผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความเสถียรและน้ำหนักเบา

  • เปิดง่ายด้วยมือ
  • ราคาถูกกว่ารุ่นก่อนหน้า E4Q.58
  • ในเวลาเดียวกันมีเสถียรภาพมากกว่า energy chainE4.1
ชุดสายเคเบิลและท่อในระบบ igus readychain.

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว: ปรับแต่งได้ - พร้อมติดตั้ง - ทดสอบแล้วในที่สุด

  • energy chain system แบบครบชุดรวมทั้งสายเคเบิล
  • ลดเวลาการประกอบได้ถึง 95 นาที
  • ประกอบรวดเร็ว – เครื่องหยุดทำงานน้อยลง
บูชเลื่อน Drylin R พร้อมแคร่บนรางนำทาง.

เพลาเชิงเส้นที่แข็งแรงสำหรับไกด์เชิงเส้นแบบกลม

  • ปราศจากการหล่อลื่น 100%
  • มีขนาดเท่ากับบูชลูกบอล
  • วัสดุเพลา 8 แบบที่แตกต่างกัน
ลูกกลิ้งลูกบอลโพลิเมอร์สแตนเลสพร้อมตัวเรือนสีดำ.

เคลื่อนย้ายสิ่งของหนักและละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดาย

  • ทนทานต่อการสึกกร่อน ไม่ต้องหล่อลื่น
  • เหมาะสำหรับสินค้าหนักที่มีขอบคมและสินค้าที่บอบบาง
ตลับลูกปืนหน้าแปลน igubal ทำจากเหล็ก พร้อมรูยึดสองรู.

ลูกบอลพลาสติกทรงกลมสำหรับตลับลูกปืนหน้าแปลนทุกประเภท

  • เพียงแค่เปลี่ยนลูกทรงกลมด้วยมือ
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน
สายเคเบิล chainflex ของ igus สี่แบบที่เห็นแกนตัวนำบิดเกลียวแบบเปิดในหลายรุ่น.

สาย PVC ใน energy chain ​

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา