เปลี่ยนภาษา :

ส่วนประกอบที่ติดตั้งในระบบชุบด้วยไฟฟ้ามีความต้องการสูงมาก ในกระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะถูกใช้ในห้องชุบด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะต้องสามารถทนทานต่อพลังงานที่จ่ายและสายเคเบิลภายในได้ เมื่อโซ่พลังงานเหล็กถึงขีดจำกัด โซ่พลังงานพลาสติกจะเข้ามาแทนที่ โซ่พลังงานทนต่อสารเคมีและปราศจากการกัดกร่อน น้ำหนักเบา คุ้มต้นทุน และด้วยคุณสมบัติการเลื่อนที่เหมาะสม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษา สายเคเบิลใน energy chain ยังต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอีกด้วย เรานำเสนอโซลูชันสำหรับระบบชุบด้วยไฟฟ้าโดยเฉพาะ
เราทราบว่าแอปพลิเคชันต้องการอะไรและลูกค้าต้องการอะไร เรารู้จักผลิตภัณฑ์ของเราและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นอย่าง
และเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้และ ประหยัด ค่าใช้จ่าย ด้านเทคโนโลยี ของคุณได้อย่างไร

รางน้ำที่ใช้งานง่ายและติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งหมายความว่าช่างติดตั้งจะมีงานติดตั้งน้อยลง ในระหว่างการทดสอบการติดตั้งโดยช่างติดตั้งของ igus ® รางน้ำยาว 30 เมตรสามารถติดตั้งได้ในเวลาไม่ถึง 3 นาที ซึ่งต้องขอบคุณวิธีการติดตั้งที่ใช้งานได้จริง
ส่วนด้านข้างเชื่อมต่อกันด้วยการหนีบและสแนป ด้วยมือและไม่ต้องใช้เครื่องมือ กลไกการยึดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับระบบจะยึดส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาและมั่นคง กระบวนการติดตั้งที่รวดเร็วช่วยลดเวลาและต้นทุนแรงงานได้อย่างมาก

น้ำหนัก: Guidelite Plus EG 1 เมตรมีน้ำหนักเพียง 1.8 กก. ส่วนรางสแตนเลส 1 เมตรมีน้ำหนัก 7.5 กก. การใช้พลาสติกทำให้รางนำทางที่ทำจากโลหะหนักกลายเป็นสิ่งล้าสมัย รางนำทางที่ทำจากโลหะนั้นไวต่อการกัดกร่อนและมีราคาแพงในการซื้อ ติดตั้ง และบำรุงรักษา
ไตรโบโพลีเมอร์ทำให้สามารถออกแบบรางนำทางที่มีน้ำหนักเบากว่ามากสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการทำงานที่ราบรื่นและทนต่อการกัดกร่อน น้ำหนักที่ลดลงอาจส่งผลดีทันทีในแง่ของการออกแบบ การดำเนินการ และการจัดซื้อ

...ด้วยพลาสติกอัจฉริยะ
ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้คุณมีระบบและการวางแผนที่ปลอดภัย หากส่วนประกอบในแหล่งจ่ายพลังงานสึกหรอหรือเสียหาย เซ็นเซอร์จะตรวจจับและส่งสัญญาณหรือปิดระบบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายตามมาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เซ็นเซอร์ยังให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาโดยประมาณสำหรับส่วนประกอบแต่ละชิ้น (โซ่หรือสายเคเบิล) เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าจำเป็นต้องบำรุงรักษาเมื่อใด ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงิน

... เมื่อเทียบกับรางนำทางสแตนเลส
ระบบนำทางที่ทำจากโลหะมักมีปัญหาที่มักพบได้ทั่วไป เช่น การกัดกร่อน การประกอบที่ซับซ้อน น้ำหนักมาก และต้นทุนสูง วัสดุที่ใช้ทำรางนำทาง Guidelite-plus-EG ช่วยให้ทนทานต่อสารเคมีได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและการผลิตปุ๋ย เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและการออกแบบแบบแยกส่วน จึงทำให้ประกอบได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

...ด้วยสายโซ่เฟล็กซ์ที่แข็งแรง
ในพื้นที่และการใช้งานต่างๆ การใช้แกนเดี่ยวสำหรับมอเตอร์ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถจัดหาได้ถูกกว่าถึง 35% ในรูปแบบแพ็คเกจสายไฟแบบครบชุดที่รวมตัวนำป้องกัน PE เมื่อเทียบกับสายมอเตอร์ CF35.UL แบบ 4 แกนทึบ
นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นว่าสายเคเบิลมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถใช้แกนแต่ละแกนในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กลงได้ ซึ่งยังส่งผลดีต่อการออกแบบเชิงกลของ energy chain system ทั้งหมดอีกด้วย

...พร้อมระบบจ่ายพลังงานพร้อมติดตั้ง
แหล่งจ่ายพลังงานที่ติดตั้งในระบบชุบโลหะจะต้องสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่กดดันได้ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับส่วนประกอบแต่ละชิ้นและปรับให้เข้ากันได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือที่มาของระบบจ่ายพลังงานสำเร็จรูปแบบ Readychain ซึ่งได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และประกอบในสถานที่ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ช่วยลดปริมาณงานประกอบและเวลาในการติดตั้งได้อย่างมาก

ฝากโซ่ลากจูงหรือ energy chain ของคุณ
ไว้ไม่ว่าผู้ผลิตจะเป็นผู้ผลิตใดก็ตาม ในโปรแกรมรีไซเคิลโซ่ของ igus
เพื่อให้สามารถรับเม็ดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของแหล่งพลังงานสำหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เราจะร่วมกันค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีได้ หากคุณมีคำถามใดๆ เรายินดีให้คำแนะนำ
ฉันรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.