i.Cee .ซี.เอส. คลีนรูม

รอบปฐมทัศน์โลก "บริสุทธิ์": คำแนะนำการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ใน cleanroom

i.Cee EC.S - เซ็นเซอร์อัลตราโซนิคใหม่สำหรับ e-skin ® flat มอบข้อมูลตามสภาพแบบเรียลไทม์และคำแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่เหมาะสมที่สุดในห้องคลีนรูม

iCee. ES ใน cleanroom
Tech up
  • ยืดอายุการใช้งานของอีสกินให้ยาวนานสูงสุด
  • การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ในห้องคลีนรูม
  • การบูรณาการที่ง่ายดายเข้ากับเครือข่ายเครื่องจักรที่ครอบคลุม / สภาพแวดล้อม IoT
Cost down
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาผ่านคำแนะนำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานของระบบด้วยข้อความแจ้งเตือนตามเงื่อนไข
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นสำหรับวัสดุห้องคลีนรูมราคาแพง
Proof
ความยั่งยืน
  • การใช้ส่วนประกอบของห้องคลีนรูมจนหมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนกำหนด
  • การหลีกเลี่ยงปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
Richard Habering ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT อธิบายฟังก์ชันและการใช้งาน i.Cee EC.S ในบูธแสดงสินค้าของ igus
i.Cee ในสถานีล้างรถไฟ

ป้องกันการเสียหาย เพิ่มอายุการใช้งาน

ภาพรวมตัวอย่าง i.Sense EC.P

แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าทั่วโลก

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (non-operational) อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) m³ อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) f³ ผลิตภัณฑ์ igus ผ่านมาตราฐาน
1N/AN/Aโซ่พลังงาน, สายเคเบิล, ท่อลูกฟูก, ท่อลม
2N/AN/Aดูด้านบน
3135ดูด้านบน + ไกด์เชิงเส้น
410352ดูด้านบน
5100A & B3,520100ดูด้านบน
61.000035,200997ดูด้านบน
710,000C352,0009,967ดูด้านบน
8100,000D3,520,00099,675ดูด้านบน
9N/A35,200,000996,747ดูด้านบน
e-chains สำหรับคลีนรูม

รางกระดูกงู

e-chains สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม
สายไฟ สายเคเบิล chainflex สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม

สายเคเบิลและท่อลม

สายไฟที่มีความยืดหยุ่นสำหรับห้องคลีนรูม
รางสไลด์ drylin สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม

ลิเนียร์ไกด์

drylin สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม
PRT slewing ring bearing เหมาะสำหรับห้องปลอดเชื้อ

ตลับลูกปืนหมุน (Turn Table)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกปืนแหวนสวิง PRT-04
e-skin flat

แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับห้องคลีนรูม

  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
  • สร้างผลผลิตจากสายการผลิตที่สูงขึ้น
  • ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น
i.Cee dashboard
i.Cee dashboard

การรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรอัจฉริยะเป็นพื้นฐานสำหรับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์


เอกสารพลาสติกอัจฉริยะ

เอกสารสีขาวเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม OEE

  • การตรวจสอบสภาพ (i.Sense) ใน igus ® หมายถึงอะไร
  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (i.Cee) ที่ igus ® คืออะไร
  • เทคโนโลยีอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งสองระบบ
  • ทั้งสองระบบให้ประโยชน์อะไรบ้างสำหรับการจ่ายพลังงานในอุตสาหกรรม

ข้อมูล ...

แคตตาล็อคใหม่: 2022 ข่าวสารพลาสติกอัจฉริยะ

... ทดลอง ตอนนี้ ...

ข้อมูล 3D อัจฉริยะ

... ตระหนัก

สั่งซื้อพลาสติกอัจฉริยะใหม่ในร้านค้าออนไลน์ของ igus

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา