iglidur J - ข้อมูลวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่สุดโดยสังเขป

ข้อกำหนดทางเทคนิคเชิงอธิบาย
ความต้านทานการสึกหรอที่ +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทนทานต่อการสึกหรอ
ความต้านทานการสึกหรอที่ +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
ทนทานต่อการสึกหรอที่ -100°C- +
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ, แห้ง: 0.09 - 0.27
ดูดซับความชื้นได้ดี- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูดซับความชื้น
ความต้านทานการสึกหรอใต้น้ำ- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ: 0.04
media resistance สูง- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้านทานสื่อ
ทนต่อความดัน- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
เหมาะสำหรับการรับแรงกระแทกและแรงกระแทก- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
ทนต่อสิ่งสกปรก- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟที่มีตารางและเส้นสีเหลืองเอียงลงเล็กน้อยจากซ้ายไปขวา.
กราฟเส้นสองเส้นที่เพิ่มขึ้นตามโหลด; เส้นสีแดงเพิ่มชันกว่าสีน้ำเงิน.

ความเร็วสูงสุดที่สามารถเลื่อน

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาทีการหมุนการแกว่งไปมาลิเนียร์
ถาวร1.5 1.1 8
ระยะสั้น3 2.1 10

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur J แห้ง จารบี น้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
กราฟความเร็วแรงเสียดทานพร้อมเส้นโค้งที่ไต่ขึ้นเล็กน้อยบนตาราง.
กราฟเส้นสีเหลือง: สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงมากในช่วงแรก แล้วคงที่ในระดับต่ำเกือบตลอด.

วัสดุเพลา

กราฟแท่งที่มีหมวดหมู่ A ถึง G และแท่งสูงไม่เท่ากัน.
กราฟแท่งแสดงค่าของ A ถึง D; D สูงสุดและ B ต่ำสุด.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 [mm] เพลา h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] ที่อยู่อาศัย H7 [mm]
สูงถึง 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ถึง 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ถึง 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ถึง 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ถึง 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ถึง 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ถึง 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ถึง 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 ถึง 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

ทนต่อสารเคมี

Mediumความต้านทาน (ข้อมูลทั้งหมดที่ +20°C)
แอลกอฮอล์+
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง+
กรดเจือจาง0 ถึง -
กรดเข้มข้น-
อัลคาไลน์เจือจาง+
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น+ สูงสุดถึง 0

ความต้านทานต่อสภาพอากาศ

สุญญากาศ

รังสีกัมมันตภาพรังสี

เครื่องพิมพ์พร้อมม้วนกระดาษในโรงงานผลิต.

อุตสาหกรรมการพิมพ์

ขวดบนสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

เครื่องพิมพ์ 3D ในเครื่องบิน พร้อมช่างเทคนิคสองคนข้างชุดทดสอบที่มีสติกเกอร์ ESA และ igus.

การบินและอวกาศ

พนักงานในห้องคลีนรูมกำลังควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต.

ห้องคลีนรูม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา