iglidur ® A180 - ข้อมูลวัสดุ

ตารางข้อมูลวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป หน่วย iglidur® A180 วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่นกรัม/ซม³ 1.46
สี สีขาว
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50% % น้ำหนัก 0.2ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด % น้ำหนัก 1.3
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็ก µ0,05 - 0,23
ค่า pv สูงสุด (แห้ง) เมกะปาสคาล xม./วินาที 0.31
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอ MPa 2,300ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C MPa 88ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด MPa 78
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C) MPa 28
ความแข็งของชอร์ D 76 ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +90
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +110
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน °C -50
การนำความร้อน [W/m x K] 0.25 แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) [K-1 10 x 10-5 11 ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล Ωซม. > 1012มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว Ω> 1011ดิน 53482
กราฟที่มีแกน X และ Y แบบลอการิทึม และเส้นโค้งสีเขียวที่ช่วงแรกคงที่แล้วลดลง
กราฟที่มีแกน X และ Y แบบลอการิทึม และเส้นโค้งสีเขียวที่ช่วงแรกคงที่แล้วลดลง
กราฟเส้นสีเขียวลาดลงบนระบบพิกัด

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟเส้นสองเส้นสำหรับ iglidur A180 ที่ +23 °C และ +60 °C; เส้น +60 °C เพิ่มขึ้นชันกว่ามาก.

ความเร็วการร่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating) การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร 0.80.6 3.5
ระยะสั้น 1.2 15

อุณหภูมิ

iglidur® A180 อุณหภูมิการใช้งาน
ขั้นต่ำ - 50 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะยาว +90 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะสั้น +110°องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากแนวแกน +60 องศาเซลเซียส
กราฟเส้นสีเขียว: Y เพิ่มจาก 0,15 เป็นประมาณ 0,21 แล้วคงที่เกือบตลอด.

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® A180 แห้ง จารบี น้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0,05 - 0,23 0.09 0.04 0.04
กราฟที่มีเส้นโค้งสีเขียวลดลงในระบบพิกัด X-Y.
กราฟเส้นมีสองเส้น A และ B บนแกน X และ Y; B เพิ่มขึ้นเร็วกว่าและอยู่สูงกว่า.

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์+
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง +
กรดเจือจาง 0 ถึง -
กรดเข้มข้น -
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น + สูงสุดถึง 0

รังสีกัมมันตรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล > 1012 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว > 1011 Ω

การดูดซับความชื้น

การดูดซับความชื้นสูงสุด
ที่ +23 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 50% น้ำหนัก 0.2%
การดูดซึมมากสุด น้ำหนัก 1.3%
กราฟเส้นโค้งสีเขียวที่เพิ่มขึ้นบนตารางกริด.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิดูร์ A180 เอฟ10 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 30 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา