สายพานลำเลียงขนย้ายชิ้นส่วนบรรจุห่อในโรงงานวัสดุสำหรับสัมผัสอาหาร.

วัสดุ iglidur® สำหรับการสัมผัสกับอาหารทำอะไรได้บ้าง

  • ตลับลูกปืนอเนกประสงค์สำหรับสัมผัสอาหาร
  • เป็นไปตามข้อบังคับ EU 10/2011 EG
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ใช้ได้ทั่วไป
เม็ดกรานูลสีน้ำเงินของวัสดุ iglidur A181.
  • เป็นไปตามข้อบังคับ EU 10/2011 EG
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ตอบสนองข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • ทนอุณหภูมิได้สูงถึง +180°C
เม็ดกรานูเลตวัสดุ iglidur A350 สีฟ้าเข้ม
  • นักวิ่งที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นในภาคส่วนอาหาร
  • สอดคล้องกับข้อบังคับ EU 10/2011 EG
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -100°C ถึง +250°C
เม็ดพลาสติกสีเบจกองอยู่บนพื้นหลังสีขาว
  • อุปกรณ์รอบด้านที่สอดคล้องกับ FDA
  • วัสดุ iglidur ® A180 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • ความต้านทานสื่อดี
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
เม็ดเกรนูลสีขาวเป็นกองวัสดุ
  • สอดคล้องกับ FDA สำหรับความเร็วต่ำ
  • วัสดุ iglidur ® A200 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • สำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง
  • เหมาะสำหรับความเร็วต่ำ
เม็ดพลาสติกสีขาวของวัสดุ iglidur A200.
  • สอดคล้องกับกฎระเบียบของ FDA และ EU สำหรับสารเคมีและอาหาร
  • เป็นไปตามข้อบังคับ EU 10/2011 EG
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ความต้านทานสื่อสูง
เม็ดวัสดุสีน้ำเงินสำหรับการแปรรูปวัสดุ.
  • สอดคล้องกับ KTW เหมาะสำหรับการสัมผัสกับน้ำดื่ม
  • ทนทานต่อการสึกหรอในการทำงานต่อเนื่องในสื่อของเหลว
  • เหมาะสำหรับการสัมผัสน้ำดื่ม (ตามมาตรฐาน KTW)
  • ความต้านทานสื่อดี
วัสดุเกรนูลัต iglidur UW160 กองสีเทา.
  • สำหรับอุตสาหกรรมยาสูบ เป็นไปตามมาตรฐาน FDA
  • ปราศจากส่วนผสมที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือห้ามในอุตสาหกรรมยาสูบ
  • วัสดุ iglidur ® T220 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
เม็ดกรานูเลตสีอ่อนบนพื้นหลังสีขาว.
  1. อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว
  2. แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
  3. การรวมกันที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa, v = 0.3m/s, การหมุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา