iglidur ® A500 - ข้อมูลวัสดุ

ตารางข้อมูลวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป หน่วยiglidur® A500 วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น กรัม/ซม³ 1.28
สี สีน้ำตาล
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50% % น้ำหนัก 0.3 ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด % น้ำหนัก 0.5
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานความร้อนใต้พิภพ ไดนามิก เทียบกับเหล็ก µ 0,26-0,41
ค่า pv สูงสุด (แห้ง) เมกะปาสคาล xm/s 0.28
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอ MPa 3,600 ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C MPa 140ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด MPa 118
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C) MPa 120
ความแข็งของชอร์ D MPa 83ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +250
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +300
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน °C -100
การนำความร้อน ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค 0.24 แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) K-1 10 x 10-5 9 ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล Ωซม. > 1014มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิวΩ> 1013ดิน 53482
กราฟ iglidur A500 พร้อมเส้นลดลงบนแกนลอการิทึม.
กราฟ iglidur A500 พร้อมเส้นลดลงบนแกนลอการิทึม.
กราฟเส้นสีเขียว: ค่าลดลงจากประมาณ 120 ที่ X=20 เหลือประมาณ 10 ที่ X=250.

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟเส้นเพิ่มขึ้นสองเส้นสำหรับ +23 °C และ +60 °C; +60 °C เพิ่มชันกว่า.

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating)การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร0.6 0.4 1
ระยะสั้น10.7 2

อุณหภูมิ

iglidur® A500 อุณหภูมิการใช้งาน
ขั้นต่ำ- 100 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะยาว +250 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะสั้น + 300 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากแนวแกน +130°เซลเซียส

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® A500 แห้งจารบี น้ำมัน น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0,26 - 0,41 0.09 0.04 0.04
กราฟที่มีเส้นสีเขียวไต่สูงขึ้นเล็กน้อยบนตารางพิกัด
กราฟเส้นโค้งสีเขียว: ค่า ลดจากประมาณ 0,45 ที่ X=0 เหลือ 0,1 ที่ X=70.
กราฟที่มีเส้นโค้ง A และ B สองเส้น: A เพิ่มชันกว่า B เมื่อค่า X เพิ่มขึ้น.

ลักษณะ

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์+
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง+
กรดเจือจาง +
กรดเข้มข้น +
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น +

รังสีกัมมันตรังสี

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล > 1014 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว> 1013 Ω

การดูดซับความชื้น

การดูดซับความชื้นสูงสุด
ที่ +23 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 50% น้ำหนัก 0.3%
การดูดซึมมากสุด น้ำหนัก 0.5%
กราฟเส้นโค้งสีเขียวที่เพิ่มขึ้นตามแกน X และ Y.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิเดอร์ A500 เอฟ10 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ถึง 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา