iglidur ® J200 - ข้อมูลวัสดุ

ตารางข้อมูลวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป หน่วยiglidur® J200 วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่นกรัม/ซม³ 1.72
สี สีเทาเข้ม
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ +23°C/ความชื้นห้อง 50% % น้ำหนัก 0.2 ดิน 53495
การดูดซึมมากสุด % น้ำหนัก 0.7
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิก ต่อต้านเหล็ก μ0,11-0,17
ค่า pv สูงสุด (แห้ง) เมกะปาสคาล xม./วินาที 0.30
คุณสมบัติเชิงกล
โมดูลัสของการโค้งงอ MPa2800ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C MPa 58ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด MPa 43
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C) MPa 23
ความแข็งของชอร์ D 70 ดิน 53505
คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อน
การใช้งานที่ยาวนานที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +90
การใช้งานที่สั้นที่สุด<br />อุณหภูมิ °C +120
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดในระยะสั้น1)°C +140
รัศมีโค้ง อุณหภูมิการใช้งาน°C -50
การนำความร้อน ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค 0.24 แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C) K-1 10 x 10-5 8 ดิน 53752
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล Ωซม. > 108มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว Ω> 108ดิน 53482
กราฟที่มีแกนลอการิทึม: เส้นสีเหลืองลดลงอย่างรวดเร็วหลังช่วงราบสั้น ๆ.
กราฟที่มีแกนลอการิทึม: เส้นสีเหลืองลดลงอย่างรวดเร็วหลังช่วงราบสั้น ๆ.
กราฟเส้นโค้งลดลงบนแกน X และ Y.

ข้อมูลจำเพาะทางกล

กราฟมีเส้นเพิ่มขึ้นสองเส้นสำหรับ +23 °C และ +60 °C บนแกน X ถึง 24.

ความเร็วการเลื่อนที่อนุญาต

ความเร็วพื้นผิวสูงสุด

ม./วินาที การหมุน (Rotating) การแกว่งไปมา (Oscillating) ลิเนียร์
ถาวร 10.710
ระยะสั้น 1.5 1.1 15

อุณหภูมิ

iglidur® J200 อุณหภูมิการใช้งาน
ขั้นต่ำ - 50 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะยาว +90 องศาเซลเซียส
สูงสุดในระยะสั้น +120°องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากแนวแกน +60 องศาเซลเซียส
กราฟเส้นที่ไต่สูงขึ้นเล็กน้อยบนแกน X และ Y.

แรงเสียดทานและการสึกหรอ

iglidur® J200 แห้งจารบี น้ำมันน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ 0,11 - 0,17 0.09 0.04 0.04
เส้นโค้งในกราฟลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 0,16 เป็น 0,10 เมื่อ X จาก 0 ถึง 20.
กราฟมีเส้น A และ B สองเส้น: A เพิ่มแบบเส้นตรง ส่วน B เพิ่มแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล.

ทนทานต่อสารเคมี

Medium ความต้านทาน
แอลกอฮอล์+
ไฮโดรคาร์บอน+
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง +
เชื้อเพลิง +
กรดเจือจาง 0 ถึง -
กรดเข้มข้น -
อัลคาไลน์เจือจาง +
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น + สูงสุดถึง 0

ทนทานต่อสารเคมี

รังสีกัมมันตรังสี

ความต้านทานรังสียูวี

เครื่องดูดฝุ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานเฉพาะกาล> 108 Ωซม.
ความต้านทานพื้นผิว > 108 Ω

การดูดซับความชื้น

การดูดซับความชื้นสูงสุด
ที่ +23 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 50% น้ำหนัก 0.2%
การดูดซึมมากสุด น้ำหนัก 0.7%
กราฟเส้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงของ X และ Y.
กราฟเส้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงของ X และ Y.

ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 [mm]เพลา h9 [mm]อิกลิเดอร์ เจ200 อี10 [mm]Housing H7 [mm]
สูงถึง 3 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ถึง 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ถึง 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ถึง 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ถึง 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ถึง 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 ถึง 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ถึง 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 ถึง 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา