อายุการใช้งานยาวนานเมื่อใช้เพลาอลูมิเนียม

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur E
Tech up
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • วัสดุทนทานต่อการสึกหรอ
  • การลดแรงสั่นสะเทือน
  • มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึงสามเท่าในแอพพลิเคชั่นแบบหมุนและเชิงเส้นเมื่อเทียบกับ iglidur J
Cost down
Proof
  • มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 3 เท่าในการใช้งานแบบหมุนและเชิงเส้นเมื่อเทียบกับ iglidur J
  • การทดสอบ: การเคลื่อนที่เชิงเส้น
    โหลด 1MPa ความเร็ว 0.1 m/s เพลา: อลูมิเนียม hc
    ผลลัพธ์:
    iglidur J 0.84 μm/km
    iglidur E 0.17 μm/km
  • การทดสอบ:
    การหมุน: โหลด 1 MPa, ความเร็ว 0.3 m/s, เพลาอลูมิเนียม hc
    ผลลัพธ์:
    iglidur J 0.3 μm/km
    iglidur E 0.1 μm/km
ความยั่งยืน

ดังนั้นทุกอย่างรวดเร็วเหมือนกับเข็มนาฬิกา

บุช iglidur กับการใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การนำเสนอนวัตกรรมแบบย่อของตลับลูกปืนแบบเรียบ iglidur ® E

ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iglidur E

กล่องสินค้าตัวอย่างของ บุช iglidur®

igus® ได้พัฒนากล่องสินค้าตัวอย่างของ iglidur® จากเทมเพลตและแคตตาล็อก

iglidur® คืออะไร?

ตลับลูกปืน iglidur® ที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา