ทนต่อการสึกหรอและทนไฟสูง

iglidur RW250
Tech up
  • ความเหมาะสมตามมาตรฐาน DIN EN 45545
  • สารหน่วงไฟ
  • ทนทานต่อการสึกหรอ
  • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า RW370 ถึง 3 เท่า
Cost down
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา ช่วยลดต้นทุนน้ำมันหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
  • ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
  • ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูป
Proof
  • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า RW370 ถึง 3 เท่า (การทดสอบ: การเคลื่อนที่หมุน, โหลด: 2MPa, ความเร็ว: 0.01 m/s, อุณหภูมิ: 23°C, เพลา: เหล็กเกรดสูง
    ผลลัพธ์: RW370: 8.66 µm/km, RW250: 2.45 µm/km)
ความยั่งยืน

มีความปลอภัยสำหรับเทคโนโลยีระบบราง

ที่นั่งรถไฟที่มีตลับลูกปืนธรรมดา iglidur

ผู้เชี่ยวชาญของเราอธิบายข้อดีของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® RW250

ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iglidur RW250

กล่องสินค้าตัวอย่างของ บุช iglidur®

igus® ได้พัฒนากล่องสินค้าตัวอย่างของ iglidur® จากเทมเพลตและแคตตาล็อก

iglidur® คืออะไร?

ตลับลูกปืน iglidur® ที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา