เม็ดพลาสติกหลากสีในจานเพาะเชื้อบนพื้นหลังสีขาว.

วัสดุ iglidur ของเราสำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบแยกส่วนและลูกปืนเม็ดโค้ง

ประโยชน์

format_color_reset
วัสดุ iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
การดูดซึมน้ำสูงสุด [Gew.-%]0.11.31.31.91.30.51.31.31.31.10.86.50.5
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสไลด์เทียบกับเหล็ก [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
อุณหภูมิสูงสุดของการใช้งานระยะยาว [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
อุณหภูมิสูงสุดของการใช้งานระยะสั้น [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
อุณหภูมิการใช้งานต่อนาที [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
การนำความร้อน [W/m · K]0.300.250.250.24-0.250.250.25-0.250.60.240.60
ความแข็งของชอร์ D 60767676697574737477787785

iglidur W300

วัสดุที่ทนทานเป็นเลิศและใช้งานได้ยาวนาน รับแรงได้สูงสุดถึง 30MPa

เม็ดวัสดุสีอ่อนสำหรับตัวอย่างวัสดุ.
  • วัสดุที่ทนทานเป็นเลิศและใช้งานได้ยาวนาน ทนทานต่อการสึกหรอสูงมากบนเพลา (เกือบ) ทุกชนิด
  • เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur® J:

ใช้งานได้หลากหลายและทนทาน

เม็ดวัสดุ iglidur J กองสีเหลือง.
  • วัสดุที่ใช้งานได้หลากหลายและทนทานเป็นเลิศ ทนทานต่อการสึกหรอสูงมากบนเพลา (เกือบ) ทุกชนิด และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • การสึกหรอต่ำด้วยวัสดุเพลาหลายชนิด
  • มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบไม่หล่อลื่น
  • ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur® J3

- ทำงานทนทานใหม่

เม็ดวัสดุ iglidur J3 สีเหลือง.
  • ผู้เชี่ยวชาญสำหรับโหลดแบบหมุนรอบจุดหมุนและโหลดแบบสั่น
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ความต้านทานสื่อดี
  • การดูดซับความชื้นต่ำ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur J4

ราคาประหยัดสำหรับโหลดต่ำถึงปานกลาง

เม็ดวัสดุ iglidur P230
  • วัสดุราคาถูก
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ความต้านทานสื่อดี
  • การดูดซับความชื้นต่ำ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur R

วัสดุราคาประหยัด

เม็ดวัสดุ.
  • วัสดุราคาถูก
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
  • คุ้มค่ามาก

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur H3

ผู้เชี่ยวชาญสำหรับความเร็วสูง

เม็ดวัสดุสีดำกองอยู่บนพื้นหลังสีขาว.
  • ความเร็วสูงสุดถึง 200 รอบต่อนาที
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
  • ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur UW

สำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงใต้น้ำ

เม็ดวัสดุจากเม็ดพลาสติกสีดำ
  • วัสดุที่ทนทานเป็นเลิศใต้น้ำ เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงใต้น้ำ
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
  • สำหรับหมุนด้วยความเร็วสูงและต่อเนื่อง
  • อายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur X

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและอุณหภูมิ

เม็ดวัสดุสีดำบนพื้นหลังสีขาว
  • สูงสุด 150 MPa แบบคงที่
  • สำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ -100°C ถึง +250°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ทนทานต่อสารเคมีทุกรูปแบบ
  • ตรงตามข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • มีความแข็งแรงอัดสูง

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur A160

วงแหวนด้านในที่ทนทานต่อสื่อสูง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เม็ดวัสดุสีน้ำเงินสำหรับการแปรรูปวัสดุ.
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และ EU สำหรับสารเคมีและอาหาร
  • สอดคล้องกับข้อบังคับ EU 10/2011 EC
  • สอดคล้องกับ อย.
  • ความต้านทานสื่อสูง

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur A180

สารพัดประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เม็ดเกรนูลสีขาวเป็นกองวัสดุ
  • อุปกรณ์รอบด้านที่สอดคล้องกับ FDA
  • วัสดุ iglidur ® A180 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการสัมผัสอาหารซ้ำๆ
  • ความต้านทานสื่อดี
  • สำหรับบริเวณเปียก

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur FC180

วัสดุที่ตรวจจับได้และทนทานต่อสารเคมีสูง

เม็ดวัสดุสีน้ำเงินสำหรับการแปรรูปวัสดุ.
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และ EU สำหรับสารเคมีและอาหาร
  • ตรวจจับได้ทั้งทางแสงและแม่เหล็ก
  • ความต้านทานสื่อดี
  • สำหรับบริเวณพื้นที่เปียก

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur A181

ตลับลูกปืนเอนกประสงค์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เม็ดกรานูลสีน้ำเงินของวัสดุ iglidur A181.
  • ตลับลูกปืนอเนกประสงค์สำหรับสัมผัสอาหาร
  • สอดคล้องกับข้อบังคับ EU 10/2011 EC
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ใช้ได้ทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

iglidur A350

วัสดุที่ทนทานเป็นเลิศที่อุณหภูมิสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เม็ดกรานูเลตวัสดุ iglidur A350 สีฟ้าเข้ม
  • เป็นไปตามข้อบังคับ EU 10/2011 EC
  • สอดคล้องกับ อย.
  • ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

คุณสมบัติเชิงกล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนเม็ดโค้ง igubal®

กล่องตัวอย่าง

สินค้าใหม่

ฐานความรู้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา