e-skin® flat with support chain SKF.S

หมายเลขชิ้นส่วน Outer width BaOuter height Haรัศมีการโค้งงอ R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 e-skin flat พร้อมรางซัพพอร์ต

Stützkette e-skin flat R 55 พร้อมทางนำแบบแบนโค้งสำหรับสายเคเบิลและสายไฟ.

แข็งแรงมากขึ้น ประกอบง่ายขึ้น

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]รัศมีโค้งงอ [mm]พิตช์ [mm]ขายึดสเปเซอร์
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat พร้อมรางรองรับ

e-skin flat โซ่รองรับ R 55 สำหรับการนำสายเคเบิลแบบป้องกัน.

แข็งแรงมากขึ้น ประกอบง่ายขึ้น

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]รัศมีโค้งงอ [mm]พิตช์ [mm]ขายึดสเปเซอร์
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat พร้อมรางรองรับ

แบบร่างของรางกระดูกงู SKF.S พร้อมมิติ A, B และ 10.
หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]รัศมีโค้งงอ [mm]พิตช์ [mm]ขายึดสเปเซอร์
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

ตัวกำหนดระยะ

e-skin® flat กับกระดูกงูเสริมและเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค

ตัวเลือก e-skin flat

ระบบป้องกันสายเคเบิล e-skin พร้อมตรารับรองทดสอบ Fraunhofer IPA สำหรับสายเคเบิลที่เคลื่อนไหว.

รางกระดูกงูแบบ clean room รูปแบบต่างๆ

รางกระดูกงูสายไฟที่เหมาะกับห้องคลีนรูมหน้าฉากห้องปฏิบัติการ.

รางกระดูกสำหรับห้องคลีนรูม

ตัวอย่างของ รางกระดูกงู แบบ clean room

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ด้วย ลูกปืน

e-skin flat นำทางสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติ.

ตัวอย่างการใช้งานรางกระดูกงูเพิ่มเติม

ภาพคอลลาจแสดงภาพหลายภาพของรางกระดูกงู igus และการใช้งานในอุตสาหกรรม.

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา