โซ่พลังงานและสายเคเบิลที่แข็งแรงสำหรับเทคโนโลยีการขุดและการจัดการแบบเป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับระบบขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก

รางกระดูกงู igus พร้อมรัศมีดัดที่ทำเครื่องหมายสีชมพูในภาพตัดขวาง.

อีเชน P4.1

  • ระยะทางเดินทางสูงสุด 800 ม. ขึ้นไป
  • น้ำหนักบรรจุสูงถึง 30 กก./ตรม.
  • ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 10 m/s
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยตลับลูกปืนเรียบไตรโบโพลีเมอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
รางกระดูกงู igus ซีรีส์ E4 สำหรับจ่ายพลังงานในระบบที่เคลื่อนที่.

อีเชน 4040RHD/5050RHD

  • ระยะทางการเดินทางสูงสุดถึง 1,000 ม. ขึ้นไป
  • สายเคเบิลรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 กก./ม.
  • ความเร็วสูงสุดถึง 6 ม./วินาที
  • ลูกกลิ้งชนิดต่างๆ เพื่อการปรับแต่งการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
ระบบรางกระดูกงูพร้อมสัญลักษณ์เตือนและเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบรัศมีการโค้งงอ

การตรวจสอบสภาพตลอด 24 ชั่วโมง

  • การวัดแรงตึงและแรงขับต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์พิเศษ
  • หากแรงเกิน ระบบจะส่งสัญญาณและปิดระบบหากจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ระบบรางกระดูกงูสำหรับสายเคเบิลพร้อมสายหลายเส้นสำหรับจัดระเบียบสายเคเบิล.

แหล่งจ่ายพลังงานพร้อมเชื่อมต่อ

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ: ระบบเดียว หมายเลขชิ้นส่วนเดียว
  • ประหยัดเวลา: ลดเวลาประกอบลง 95%
  • ลดเวลาการประกอบ: เวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรน้อยลง
รางลำเลียงพร้อมไกด์ด้านข้างสำหรับวัสดุจำนวนมาก.

รางนำทางเหล็ก

  • สำหรับระยะทางเดินทางไกล
  • มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมาก
  • สำหรับการรับน้ำหนักที่มาก
รางกระดูกงูสายเคเบิลในระบบขนถ่ายวัสดุเทกองนำสายเคลื่อนที่ผ่านโครงสร้างเหล็ก

แหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียน

  • มุมการหมุน 540° (ในระนาบเดียว)
  • มุมการหมุน 900° ขึ้นไปด้วยตัวแปรโมดูลการหมุนหลายทิศทาง
  • ความเร็วในการหมุนสูงสุด 360°/วินาที
สายเคเบิลหุ้มสีแดง-ดำ พร้อมเครื่องหมาย CE, RoHS และการรับประกัน 36 เดือน.

สายมอเตอร์ CFCRANE

  • สำหรับแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟสูงสุด
  • สารหน่วงไฟ
  • ความต้านทานรังสียูวี
  • ทนทานต่อน้ำมัน
สายเคเบิลที่ได้รับการรับรอง Cleanroom และเครื่องหมาย CE สำหรับงานอุตสาหกรรม.

สายไฟเบอร์ออฟติก CFLG.LB

  • สำหรับโหลดสูงสุดที่ 5 xd
  • การใช้งานแบบเลื่อน (แนวนอน) 400 ม. ขึ้นไป
  • ทนรังสี UV พร้อมปลอกหุ้มภายนอก TPE
สายยางสีน้ำเงินพร้อมตัวอักษรแบบจุด.

ท่อลม

  • ทนทานต่อการขีดข่วน
  • ทนน้ำมัน
  • ทนทานต่อสารหล่อเย็น
  • ปราศจากฮาโลเจน

เรื่องราวความสำเร็จ

สายพานลำเลียงถ่านหินระหว่างกองถ่านและสะพานลำเลียงในโรงไฟฟ้า.

โซ่พลังงานในการผลิตอะลูมิเนียมออกไซด์จัดเก็บกลางแจ้ง

สายพานลำเลียงขนส่งแร่เหล็กในโรงงานเหมืองแร่

สถิติโลกด้วยระยะ 670 เมตร

รางนำทาง 5050RHD สำหรับ long travel ที่โรงไฟฟ้า Talwandi.

เครื่องขุดลิกไนต์

รางกระดูกงูสายเคเบิลยาวสำหรับระบบลำเลียง.

เครื่องขนถ่ายสินค้าลงเรือ โซ่พลังงานซีรีส์

ระบบลำเลียงเหนือผืนน้ำไปตามท่าเทียบ.

การขนถ่ายสินค้าจำนวนมากในเหมืองทาโคไนต์

ระบบลำเลียงใต้สะพานอุตสาหกรรมพร้อมรางและโครงสร้างโลหะ.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องซ้อนและเก็บกลับ

รถขุดล้อยางตักถ่านหินในเหมืองเปิดโล่ง.

งานบริการด้านวิศวกรรม

ผู้ชายสองคนกำลังตรวจสอบระบบอุตสาหกรรมข้างราง.

บริการติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันและไขควงวางบนรางกระดูกงูสายเคเบิล.

ระยะทางการเดินทางไกล

รางกระดูกงู P4 ระยะวิ่งยาวเหนือเครื่องจักร พื้นหลังถูกลบออก.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา