แกนเชิงเส้น igus สำหรับระบบอัตโนมัติในครัวพร้อมกริปเปอร์กำลังใช้งาน.

รวดเร็วและง่ายดาย: ระบบอัตโนมัติในครัวพร้อม motion plastics

  • ไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักร: สามารถคำนวณส่วนประกอบได้ทางออนไลน์
  • ถูกสุขอนามัยและไม่ไวต่อสิ่งสกปรก เป็นไปตามมาตรฐาน FDA หากจำเป็น
  • ประหยัดพื้นที่และน้ำหนัก

สร้างหรือซื้อ

  • เส้นผ่านศูนย์กลางห้องทำงาน 660 มม. ความสูงห้องทำงาน 180 มม.
  • อัตราการหยิบสูงสุด 30 ชิ้นต่อนาที
  • แกนสายพานฟัน ZLW แบบแห้งหล่อลื่นตัวเองและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับมอเตอร์สเต็ปเปอร์และตัวควบคุมมอเตอร์ dryve D1
บาริสต้ากำลังใช้เครื่องเอสเปรสโซที่เคาน์เตอร์ โดยมีลูกค้าอยู่ในคาเฟ่.

หุ่นยนต์บาริสต้าพร้อมชิ้นส่วนที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง

โซลูชันอัตโนมัติ igus ในร้านอาหารพร้อมแขนหุ่นยนต์และเทคโนโลยีลำเลียง.

ระบบอัตโนมัติในระบบทางเดินอาหารทำได้ง่ายด้วยระบบโมดูลาร์ igus ®

เลือกใช้พลาสติกเคลื่อนไหวสำหรับห้องครัวอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เดลตาโรบอตในกรอบอะลูมิเนียมสำหรับงานหยิบวางหรือการจัดการชิ้นงาน.

หุ่นยนต์เดลต้า drylin

  • เส้นผ่านศูนย์กลางห้องทำงาน 660 มม.
  • อัตราการหยิบสูงสุด 30 ชิ้นต่อนาที
  • ส่วนประกอบหล่อลื่นตัวเองและไม่ต้องบำรุงรักษา

drylin ZLW แกนที่ 7 สำหรับหุ่นยนต์

  • การใช้หุ่นยนต์แบบยืดหยุ่นแทนการเคลื่อนที่แบบแข็ง
  • ชุดอะแดปเตอร์พร้อมการเตรียม e-chain systemsที่เหมาะสม
  • การบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมหุ่นยนต์ igus ®
ชุดขับ igus LCA-Barista-RLAmultithree สามชุดอยู่หน้ารางเชิงเส้น.

ระบบเกียร์โมดูลาร์แบบแห้ง

  • อุณหภูมิการใช้งาน: +5°C ถึง +50°C
  • เหมาะสำหรับน้ำกระเซ็น
  • น้ำหนักเบา
  • ปราศจากการหล่อลื่น
บูชเลื่อนทำจากพลาสติก iglidur.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur A160

  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และ EU สำหรับสารเคมีและอาหาร
  • สอดคล้องกับข้อบังคับ EU 10/2011 EC
  • ความต้านทานสื่อสูง
เสื้อตลับลูกปืน igus igubal KCRM สำหรับงานอาหาร.

Rod end พร้อมกับ female thread

  • ปลายแท่งที่ตรวจจับได้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตจากวัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA และ EU 10/2011
  • ไม่มีโอกาสเกิดสิ่งสกปรกด้วยการออกแบบใหม่
รางกระดูกงู igus พร้อมตัวเปิดสีส้มและข้อต่อสีดำ.

E2.1 e-chain

  • การเติมที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • เบรกแบบบูรณาการเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเงียบ
  • พื้นที่ติดตั้งลดลงเนื่องจากรัศมีการโค้งงอที่เล็กเพียง 28 มม.

ที่ motion plastics ถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว

ระบบอัตโนมัติพร้อมสายพานลำเลียงและไข่ในถาดสแตนเลส
จอแสดงผลบาริสต้าพร้อมขวดเครื่องดื่มหลายขวดและก๊อกจ่ายบนเคาน์เตอร์บาร์.
เครื่องทำค็อกเทลพร้อมขวดหลายใบในตู้ที่มีไฟส่องสว่าง.
ระบบเครื่องดื่ม Barobot พร้อมขวดสีต่างๆ หกขวดและหัวจ่ายบนโครงสีดำ
เครื่องชงกาแฟพร้อมที่ใส่กรองและเหยือกแก้วบนฐานสีแดง.
ภาพตัดขวางของเครื่องบดกาแฟบาริสต้า เห็นกลไกบดและมือหมุนชัดเจน
ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ.

ทดสอบการใช้งานจริงในห้องทดลองแล้ว

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา