เทคโนโลยีสกรู dryspin  - ผลิตภัณฑ์ใหม่

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเกลียวกลม

Lead screws

ทางเลือกที่หลากหลาย... เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น


น็อตลีดสกรูที่ผ่านการกลึงขึ้นรูปจากวัสดุ Bar stock

Lead screw nuts

ระยะพิทช์ใหม่ รุ่น DS10x5-RH

  • เคลื่อนที่ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่แม่นยำกว่าเดิม และการออกแบบรูปทรงฟันเกลียวแบบโค้งมนซึ่งเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • อัตราการสึกหรอลดลงสูงสุดถึง 25% เมื่อเทียบกับวัสดุ POM+PTFE (ในขนาด 10x3) ดูผลการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่: igus.co.th/dryspin-test-reports
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น และใช้งานได้ยาวนานด้วยดีไซน์เกลียวแบบอสมมาตร ที่ได้รับสิทธิบัตร
  • การคำนวณอายุการใช้งานของชุดขับลีดสกรูผ่านระบบออนไลน์

น็อตลีดสกรูแบบฉีดขึ้นรูปพร้อมการกลึงแต่งเกลียว

Lead screw nuts

ระยะพิตช์ใหม่ DS10x5-RH


การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยน็อตลีดสกรู dryspin® รูปทรงเรขาคณิตแบบใหม่

Lead screw nuts

ปราศจากสาร PTFE และสามารถใช้งานทดแทนกันได้ทันที


การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

Lead screws

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง

Lead screw nuts

ขนาดใหม่ของน็อตลีดสกรู รุ่น iglidur® JPF

Lead screw nuts
  • ขณะนี้มีจำหน่ายเพิ่มเติมในรุ่น: DS6.35X1, DS6.35X2.54 DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงร่องเกลียว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเกลียว  dryspin แบบอสมมาตร
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% ด้วยรูปทรงเกลียวแบบอสมมาตร โดยยังคงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอในระดับเดียวกับวัสดุยอดนิยมอย่าง iglidur J
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS-free

การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

Lead screws

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง

Lead screw nuts

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป

Lead screw nuts

วัสดุน็อตสกรูลีด JPF ของ iglidur ใหม่

Lead screw nuts
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงร่องเกลียว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเกลียว  dryspin แบบอสมมาตร
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% ด้วยรูปทรงเกลียวแบบอสมมาตร โดยยังคงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอในระดับเดียวกับวัสดุยอดนิยมอย่าง iglidur J
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS-free

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดพรีโหลดพร้อมระยะห่างที่ลดลง

Lead screw nuts
  • ระยะห่างตามแนวแกนขั้นต่ำสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับหัวน็อตลีดสกรูแบบ Zero-backlash (ZB) เนื่องจากมีจำนวนชิ้นส่วนน้อยกว่าและใช้กระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูป
  • ระยะห่างในแนวแกนน้อยลงเนื่องจากโหลดล่วงหน้าของสปริงน็อตลีดสกรู
  • ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันใน lead screw drive

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดแบบไม่เกิดการตีกลับพร้อมระยะห่างที่ลดลง

Lead screw nuts
  • รักษาช่องว่างระหว่างฟันเกลียวใน Axial clearance ให้เหลือน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก ด้วยหลักการทำงานแบบปรับระยะรุนเป็นศูนย์ได้ด้วยตัวเอง
  • ไม่มีงานบำรุงรักษา
  • ลดระยะรุนใน Axial clearance ด้วยการใช้พรีโหลด จากสปริงในแนวรัศมีของชุดลีดสกรูน็อต
  • ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นในชุดขับเคลื่อนลีดสกรู และ...
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การเคลื่อนไหวย้อนกลับเพื่อการปรับที่ซิงโครไนซ์

Lead screw nuts
  • ลีดสกรูทั้งสองเส้นที่มีทิศทางการหมุนต่างกัน ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านปลายเพลาที่ผ่านการกลึงแต่งและยึดล็อกด้วยสลัก
  • ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และให้ความคล่องตัวสูงสำหรับการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบการทำงาน
  • ลีดสกรูเหล่านี้มักถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมเครื่องกล
  • dryspin® รูปทรงเกลียว
  • วัสดุ: สแตนเลสสตีล เกรด 304 (AISI 304)

การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

Lead screws

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรูตะกั่วแบบแท่ง

Lead screw nuts
  • การใช้งานที่เงียบเนื่องจากพิกัดำการกะระยะความคลาดเคลื่อนการผลิตที่เข้มงวดขึ้นและรูปทรงฟันแบบโค้งมนตามค่าเริ่มต้น
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • อัตราการสึกหรอลดลงสูงสุดถึง 25% เมื่อเทียบกับวัสดุ POM+PTFE สำหรับขนาด 10x3: ดูรายงานการทดสอบได้ที่นี่
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

การขยายขอบเขตของน็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded

ขนาดลีดสกรูใหม่: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH และ DS20x10 LH

Lead screws
  • การทำงานที่ปราศจากการสั่นสะเทือนและเงียบ
  • สกรูขับออนไลน์ machining โดยไม่มี CAD knowledge
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
  • ความยาวที่ต้องการโดยไม่มีเหลือเศษ
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%

ขนาดน็อตสกรูลีดใหม่: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH และ DS20x10 LH

Lead screw nuts
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • วัสดุที่ใช้งานได้ผ่านการรองจากรับ FDA
  • การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยความแม่นยำในการผลิตที่สูง

ขนาดน็อตสกรูลีดฉีดขึ้นรูปใหม่: DS8x2 RH และ DS10x2 LH

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
  • ต้นทุนต่ำกว่าหัวน็อตลีดสกรูแบบโลหะสูงสุดถึง 50% พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรที่ได้รับสิทธิบัตร
  • การทำงานที่เงียบกว่าด้วยรูปฟันเกียร์แบบโค้งมน

โซลูชันสกรูลีดใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ: ใน iglidur R ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องใช้ PTFE

โซลูชันระบบเธรด
  • ระยะห่างตามแนวแกนขั้นต่ำสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าเนื่องจากการหลีกเลี่ยงสารหล่อลื่น
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • การลดระยะห่างตามแนวแกน ด้วยการใส่สปริงพรีโหลด (spring preload) แกนลีดสกรู

ขนาดลีดสกรูใหม่สำหรับฤดูใบไม้ร่วง: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

Lead screws
  • การทำงานไร้เสียงเนื่องจากรูปทรงของฟัน
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยความไม่สมมาตร
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • การทำงานแบบไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และสะอาดหมดจด
  • เครื่องมือออนไลน์ฟรีสำหรับการกลึงน็อตลีดสกรูโดยไม่ต้องมีความรู้ CAD ล่วงหน้า ภาพวาด 2 มิติพร้อมขนาดและราคาทันที

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดสต็อกบาร์: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

Lead screw nuts
  • การใช้งานที่เงียบเนื่องจากพิกัดำการกะระยะความคลาดเคลื่อนการผลิตที่เข้มงวดขึ้นและรูปทรงฟันแบบโค้งมนตามค่าเริ่มต้น
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3)
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded
  • ทำงานเงียบด้วยมาตรฐานการผลิตที่แม่นยำสูงและรูปทรงฟันเกลียวแบบโค้งมน พร้อมน็อตลีดสกรูที่มาพร้อมส่วนราบสำหรับขันประแจเป็นมาตรฐานเริ่มต้น
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3)
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

ราบรื่น เงียบ อายุการใช้งานยาวนาน: ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์เกลียวเลื่อนและเกลียวสูง

Lead screws
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการสั่นสะเทือนและมีเสียงรบกวนต่ำ
  • สกรูขับออนไลน์ machining โดยไม่มี CAD knowledge
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
  • ความยาวที่ต้องการโดยไม่มีเหลือเศษ
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%

การเพิ่มมิติใหม่ 3 มิติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรูลีดน็อตสต็อกแท่ง

Lead screw nuts
  • ใหม่น็อตลีดสกรู dryspin
  • ระยะพิทช์รุ่น DS8x2-RH, DS10x2-LH and DS20x50-LH
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • วัสดุที่ใช้งานได้ผ่านการรองจากรับ FDA
  • การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยความแม่นยำในการผลิตที่สูง

การเพิ่มมิติใหม่สองมิติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
  • รุ่นระยะพิทช์ DS8x2-RH และ DS10x2-LH
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • การทำงานที่เงียบกว่าด้วยรูปฟันเกียร์แบบโค้งมน

การเล่นตามแนวแกนลดลงอย่างถาวร: น็อตสกรูลีดที่ลดแรงพรีโหลดตามระยะห่าง

Preload
  • ระยะห่างตามแนวแกนลดลงอย่างถาวรเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าน็อตแบบ ZB ด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและกระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูป
  • ลดระยะคลอนด้วยระบบพรีโหลดแบบสปริงของน็อตลีดสกรู
  • ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันใน lead screw drive

บล็อกรองรับสกรูลีดพลาสติกแบบลอยตัวแบบใหม่: การศึกษาการออกแบบล่าสุด

Preload

บล็อกรองรับสกรูลีดพลาสติกแบบแบริ่งคงที่ใหม่: การศึกษาการออกแบบล่าสุด

Preload

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีด dryspin : มิติใหม่สองมิติ

Lead screws

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดสต็อกบาร์ dryspin : มิติใหม่สองมิติ

Lead screw nuts

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด dryspin : มิติใหม่สองมิติ

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูพรีโหลด dryspin : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 และ 10 มม.

Preload

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีด dryspin : มิติใหม่สี่ประการ

Lead screws

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง: มิติใหม่สี่แบบ

Lead screw nuts

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด: มิติใหม่สี่แบบ

การฉีดขึ้นรูป lead screw nuts moulded

สกรูนำมอเตอร์พร้อมสไปน์ที่มีความยาวคงที่ 1,000 มม.

MOTK

สกรูนำมอเตอร์ที่มีปลายกลึงและความยาวคงที่ 310 มม.

MOT

น็อตสกรูลีดพรีโหลดใหม่สำหรับเกลียว dryspin ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 มม.

Preload

น็อตสกรูลีดแบบใหม่ที่ไม่มีการเคลื่อนกลับเพื่อลดการเคลื่อนที่ตามแนวแกน

น็อตลีดสกรู ZB

วัสดุ iglidur  J350 สำหรับอุตสาหกรรมรถไฟ: ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการติดไฟ EN45545 ระดับอันตราย  3

EN45545

ขนาดใหม่ของเทคโนโลยีสกรู dryspin: ประสิทธิภาพสูงและหล่อลื่นในตัว

ขนาดเกลียวใหม่
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูในเทคโนโลยีเกลียวสูง dryspin

ขนาดเกลียวใหม่หกขนาด
  • น็อตลีดสกรูทรงกระบอก
  • น็อตแบบมีบ่า
  • น็อตลีดสกรูแบบฉีดขึ้นรูปทรงกระบอก
  • หัวน็อตลีดสกรูแบบมีปีก ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • ทุกรูปแบบดีไซน์ มีจำหน่ายแบบปาดหน้าเรียบสำหรับใช้ spanner flat

มีการเพิ่มขนาดใหม่หกขนาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรู dryspin

ขนาด lead screw ใหม่หกขนาด

dryspin ใหม่ ขนาด 5x10 เป็นทางเลือกแทนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

ขนาดเกลียว 5x10

การออกแบบใหม่ของซีรีส์ DST-JGRM: แข็งแกร่งและมีขนาดการเชื่อมต่อแบบธรรมดา

ขนาดเกลียวใหม่

เพิ่มขนาดเกลียวใหม่ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เกลียวสูงแบบ dryspin

น็อตลีดสกรู JGRM

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา