เปลี่ยนภาษา :
ราคาไฟฟ้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่การประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งใช้ได้กับสายการผลิตทั้งหมด เครื่องจักรแต่ละเครื่อง หรือส่วนประกอบต่างๆ เช่น โซ่พลังงานและสายเคเบิล ระบบโซ่พลังงานไม่เพียงแต่ขนส่งพลังงาน ข้อมูล และสื่อไปยังเครื่องจักรและระบบเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อต้นทุนพลังงานอีกด้วย ต้องใช้แรงผลัก-ดึง หรือกำลังขับเคลื่อนเท่าใดจึงจะเคลื่อนย้าย energy chain ด้วยความเร็วที่กำหนด โซ่ energy chain จะต้องเบาแต่เสถียรเพียงใดจึงจะใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องใช้มอเตอร์ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงระบบควบคุมการขับเคลื่อน ตัวแปลงความถี่ และกลไกเพียงพอ energy chain พลาสติกและสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นช่วยออกแบบและใช้งานเครื่องจักรในลักษณะที่ประหยัดพลังงานและคุ้มต้นทุน
โซ่พลังงานสามารถใช้เพื่อนำสายเคเบิลและท่อสำหรับพลังงาน ข้อมูล และระบบไฮดรอลิกในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย โดยทั่วไปแล้ว ในแหล่งจ่ายพลังงานแบบเลื่อน ส่วนบนของ energy chain จะเลื่อนบนส่วนล่าง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับระยะทางสั้นๆ เนื่องจากโซ่พลังงานจาก igus ช่วยให้ทำงานโดยมีการเสียดทานต่ำ สำหรับระยะทางเดินทางไกลกว่า 100 เมตรและน้ำหนักบรรจุสูงถึง 100 กก./ม. ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นด้วย วิธีแก้ปัญหา: ด้วยโซ่พลังงานแบบลูกกลิ้ง แรงเสียดทานจะลดลงได้ถึง 75% และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีกำลังขับเคลื่อนลดลง 57%

ตัวอย่าง: การสูญเสียแรงเสียดทานสามารถลดลงได้ด้วยโซ่พลังงานลูกกลิ้ง ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสำหรับการใช้งานแบบเลื่อนคือประมาณ µ 0.3 โดยการใช้ลูกกลิ้งบน energy chain ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะลดลงเหลือประมาณ µ 0.1 สามารถลดกำลังขับเคลื่อนได้มากถึง 37%
Ptotal 0.43 ≙ - 57 %: e-chain ขนาดเล็กลง/เสถียรขึ้น กลิ้งได้ คุณภาพสายเคเบิลเหมาะสมที่สุด
Ptotal 0.63 ≙ - 37 %: energy chain แบบลูกกลิ้ง เคลื่อนที่แบบกลิ้งแทนการเลื่อน
Ptotal 0.83 ≙ - 17 %: e-chain ขนาดเล็กลง การออกแบบที่ดีขึ้น/เสถียรขึ้น
Ptotal 0.83 ≙ - 17 %: สายเคเบิลเบากว่า วัสดุฉนวน/ปลอกหุ้มที่ดีกว่า
P1 ≙ - จุดเริ่มต้น 100 %: e-chain มาตรฐาน การใช้งานแบบเลื่อน
สายเคเบิล chainflex ที่ใช้เฉพาะกับโซ่พลังงานยังช่วยลดการใช้พลังงานได้โดยตรงอีกด้วย จากการทดสอบของ igus พบว่าปลอกหุ้มคุณภาพสูงและวัสดุฉนวน - ขึ้นอยู่กับหน้าตัดและชุดสายเคเบิล - สามารถลดน้ำหนักได้ระหว่าง 5 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์อย่างประหยัด ด้วยเหตุนี้ ความต้องการพลังงานของไดรฟ์จึงลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ ดูการคำนวณตอนนี้
Tech up และลดต้นทุนด้วย energy chain systems

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.